JAJSX02A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
一般に、低背でファイン ピッチの表面実装パッケージに IC を実装する場合は、消費電力に特別な注意が必要です。熱結合、エアフロー、追加ヒートシンク、対流面、他の発熱部品の存在など、システムに依存する多くの問題により、所定の部品の消費電力の限界が左右されます。
熱特性強化の 3 つの方法を以下のリストに示します。
ポータブル設計における電力需要の重要性はますます高まっており、設計者は効率、電力損失、ソリューション サイズの間で最適な選択を行う必要があります。集積化と小型化により接合部温度が大幅に上昇し、これが原因でアプリケーションの不具合 (例えば、早期のサーマルシャットダウン、あるいは最悪の場合デバイスの信頼性低下を招く) 可能性があります。
接合部から周囲への熱抵抗は、アプリケーションと基板レイアウトに大きく依存します。最大電力損失が大きいアプリケーションでは、基板設計において放熱対策に特に注意を払う必要があります。デバイスの動作時接合部温度 (TJ) は 125°C 未満に維持してください。