JAJSX02A July   2025  – November 2025 TLV61290

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 I2C インターフェイス タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力電圧設定
      2. 7.3.2 スイッチング周波数およびスペクトラム拡散クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1  イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.4.2  動作モードの設定
      3. 7.4.3  バイパス モード
      4. 7.4.4  昇圧制御動作
      5. 7.4.5  自動 PFM モード
      6. 7.4.6  強制 PWM モード
      7. 7.4.7  超音波モード
      8. 7.4.8  出力放電
      9. 7.4.9  低電圧誤動作防止
      10. 7.4.10 電流制限動作
      11. 7.4.11 グランドへの出力短絡保護
      12. 7.4.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.4.13 パワー グッド表示ステータス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 データの有効性
      2. 7.5.2 開始条件と停止条件
      3. 7.5.3 バイト フォーマット
      4. 7.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 7.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 7.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 7.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
    6. 7.6 レジスタマップ
      1. 7.6.1 DeviceID レジスタ
      2. 7.6.2 CONFIG レジスタ
      3. 7.6.3 VOUTFLOORSET レジスタ
      4. 7.6.4 ILIMBSTSET レジスタ
      5. 7.6.5 VOUTROOFSET レジスタ
      6. 7.6.6 STATUS レジスタ
      7. 7.6.7 ILIMPTSET レジスタ
      8. 7.6.8 BSTLOOP レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TLV61290 (2.5V-4.35V VIN、3.4V VOUT、4A 出力電流)
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細設計パラメータ
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 出力コンデンサ
          3. 8.2.1.2.3 入力コンデンサ
          4. 8.2.1.2.4 ループ安定性のチェック
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     79

電流制限動作

TLV61290 デバイスは平均インダクタ電流制限方式を備えています。

DC/DC 昇圧モードでは、TLV61290デバイスは電流制限検出方式を採用しており、オフ時間中に同期整流器にかかる電圧降下を検出します。平均電流制限スレッショルドは、I2C レジスタで設定します。昇圧モードのデフォルトの平均電流制限値は約 8A で、この制限に達するとデバイスは定電流モードで動作します。デバイスの電力段は定電流モードで動作すると、出力電圧が低下します。

デバイスの電力段は定電流モードで動作すると、出力電圧が低下します。定電流制限 (CL) 動作に入る前の最大連続出力電流 (IOUT(max)) は、 式 6 によって定義されます。

式 6. IOUTmax=ILIMIT×VINVOUT×η

ここで、

  • η は効率です。
  • IOUT(max) は最大負荷電流です
  • ILIMITは入力側の電流制限です
  • VIN は入力電圧
  • VOUT は出力電圧です。

出力電流 IOUTは整流器のリップル電流波形の平均値です。負荷電流が増加し、電流の谷が電流制限閾値を超えた場合、次のオンタイムが始まる前に電流をこの閾値まで下げるため、オフタイムが延長されます (いわゆる周波数フォールドバック機構)。電流制限に達した後は、さらなる負荷の増加中に出力電圧が低下します。

TLV61290 DC/DC 昇圧モードにおける電流制限の動作方式図 7-5 DC/DC 昇圧モードにおける電流制限の動作方式

真のバイパス モードでは、TLV61290デバイスはヒカップ保護方式を採用しています。電流制限スレッショルドは、I2C レジスタを使用して設定します。真のバイパス モードのデフォルト電流制限は 10A で、この制限に達すると、約 200ns の遅延の後にバイパス FET をオフにし、デバイスはヒカップ モードに移行します。短絡が解消されると、TLV61290 は再びソフト スタートアップを実行します。

TLV61290 真のバイパス モードでの電流制限の動作方式図 7-6 真のバイパス モードでの電流制限の動作方式