JAJSX02A July 2025 – November 2025 TLV61290
PRODUCTION DATA
低電圧誤動作防止回路により、バッテリの低入力電圧時に、過剰な放電によるデバイスの誤動作を防止します。入力電圧 VIN が降下して低電圧誤動作防止スレッショルド VUVLO_falling (最大 2.0V) に達すると、I2C 制御インターフェイスとコンバータの出力段が無効化されます。デバイスは、立ち上がり VINが VUVLO_rising スレッショルド (最大 2.2V) をトリップすると動作を開始します。