JAJSX02A July   2025  – November 2025 TLV61290

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 I2C インターフェイス タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力電圧設定
      2. 7.3.2 スイッチング周波数およびスペクトラム拡散クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1  イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.4.2  動作モードの設定
      3. 7.4.3  バイパス モード
      4. 7.4.4  昇圧制御動作
      5. 7.4.5  自動 PFM モード
      6. 7.4.6  強制 PWM モード
      7. 7.4.7  超音波モード
      8. 7.4.8  出力放電
      9. 7.4.9  低電圧誤動作防止
      10. 7.4.10 電流制限動作
      11. 7.4.11 グランドへの出力短絡保護
      12. 7.4.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.4.13 パワー グッド表示ステータス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 データの有効性
      2. 7.5.2 開始条件と停止条件
      3. 7.5.3 バイト フォーマット
      4. 7.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 7.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 7.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 7.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
    6. 7.6 レジスタマップ
      1. 7.6.1 DeviceID レジスタ
      2. 7.6.2 CONFIG レジスタ
      3. 7.6.3 VOUTFLOORSET レジスタ
      4. 7.6.4 ILIMBSTSET レジスタ
      5. 7.6.5 VOUTROOFSET レジスタ
      6. 7.6.6 STATUS レジスタ
      7. 7.6.7 ILIMPTSET レジスタ
      8. 7.6.8 BSTLOOP レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TLV61290 (2.5V-4.35V VIN、3.4V VOUT、4A 出力電流)
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細設計パラメータ
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 出力コンデンサ
          3. 8.2.1.2.3 入力コンデンサ
          4. 8.2.1.2.4 ループ安定性のチェック
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     79

パワー グッド表示ステータス

TLV61290 は、レギュレータが正常に起動を完了し、故障が発生していないことをシステムに知らせるためのパワーグッド出力ビット (I2C内の PG ビット) も提供します。パワーグッドは、過度のダイ温度や過負荷状態に対する早期警告フラグとしても機能します。

  • スタートアップ シーケンスが正常に完了すると、PG ビットはセットされ (ビット= 1) です。
  • 昇圧モードで出力電圧がレギュレーション レベルより約 50mV 低くなると、PG はリセットされます (ビット= 0)。
  • デバイスが自動バイパス モード (ENABLE ビット= 00 または 01、VIN> VOUT) で動作している場合、PG は設定されます (ビット = 1)。
  • デバイスが強制バイパスモード (ENABLE ビット= 10) で動作している場合、PG は定義されません。
  • デバイスがシャットダウン モード (ENABLEビット= 11) のとき、PG はリセットされます (ビット= 0)。
  • デバイスが短絡保護モードまたはサーマル シャットダウン モードに入ると、PG はリセットされ ます (ビット= 0)。