JAJSX02A July   2025  – November 2025 TLV61290

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 I2C インターフェイス タイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力電圧設定
      2. 7.3.2 スイッチング周波数およびスペクトラム拡散クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1  イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.4.2  動作モードの設定
      3. 7.4.3  バイパス モード
      4. 7.4.4  昇圧制御動作
      5. 7.4.5  自動 PFM モード
      6. 7.4.6  強制 PWM モード
      7. 7.4.7  超音波モード
      8. 7.4.8  出力放電
      9. 7.4.9  低電圧誤動作防止
      10. 7.4.10 電流制限動作
      11. 7.4.11 グランドへの出力短絡保護
      12. 7.4.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.4.13 パワー グッド表示ステータス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 データの有効性
      2. 7.5.2 開始条件と停止条件
      3. 7.5.3 バイト フォーマット
      4. 7.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 7.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 7.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 7.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
    6. 7.6 レジスタマップ
      1. 7.6.1 DeviceID レジスタ
      2. 7.6.2 CONFIG レジスタ
      3. 7.6.3 VOUTFLOORSET レジスタ
      4. 7.6.4 ILIMBSTSET レジスタ
      5. 7.6.5 VOUTROOFSET レジスタ
      6. 7.6.6 STATUS レジスタ
      7. 7.6.7 ILIMPTSET レジスタ
      8. 7.6.8 BSTLOOP レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 TLV61290 (2.5V-4.35V VIN、3.4V VOUT、4A 出力電流)
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細設計パラメータ
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 出力コンデンサ
          3. 8.2.1.2.3 入力コンデンサ
          4. 8.2.1.2.4 ループ安定性のチェック
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     79
ループ安定性のチェック

回路および安定性評価の最初のステップは、定常状態の観点から以下の信号を確認することです:

  • スイッチング ノード、SW
  • インダクタ電流、IL
  • 出力リップル電圧、VOUT(AC)

これらは、スイッチング コンバータの評価時に測定する必要のある基本的な信号です。制御ループの不安定性の兆候としては、スイッチング波形に大きなデューティ サイクル ジッタが見られたり、出力電圧やインダクタ電流に発振が現れたりすることがあります。これは多くの場合、基板レイアウトや L-C の組み合わせによるものです。

制御ループの評価の次のステップとして、負荷過渡応答のテストが行われます。負荷過渡が発生してから P チャネル MOSFET がオンになるまでの時間の間、出力コンデンサが負荷に必要なすべての電流を供給します。VOUT は、すぐに ΔI(LOAD) × ESR の量だけ変動します。ここで、ESR は COUT の実効直列抵抗です。ΔI(LOAD) は、COUTの充電または放電を開始し、レギュレータが VOUTを定常状態の値に戻すために使用する帰還誤差信号を生成します。デバイスが PWM モードで動作している場合、結果は最も理解しやすくなります。

この回復時間中に、VOUT のセトリング タイム、オーバーシュート、リンギングを監視し、コンバータの安定性を評価します。リンギングがなければ、ループは通常 45 度以上の位相マージンを持ちます。回路のダンピング係数は、温度に依存するいくつかの抵抗パラメータ (MOSFET の rDS(on)) に直接関係しているため、入力電圧範囲、負荷電流範囲、温度範囲についてループ安定性解析を行う必要があります。

TLV61290 シリーズの昇圧コンバータは、330nH~560nH の範囲の実効インダクタンスで動作し、出力コンデンサは 11µF ~ 100µF の範囲の実効インダクタンスで動作するよう最適化されています。内部補償は、L = 0.47µH の出力フィルタと実効 CO = 14µF に対して最適化されています。

表 8-3 部品リスト
リファレンス説明部品番号、メーカー(1)
CIN22μF、10V、0603、X5R セラミックGRM187R61A226ME15D
COUT2 x 22μF、10V、0603、X5R セラミック2 x GRM187R61A226ME15D
L450nH、13.8mΩ、4.0mm x 4.0mm x 1.2mmXGL4012-451
サードパーティー製品の免責事項を参照してください