JAJSX20C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B
PRODUCTION DATA
オペアンプ回路では、ほとんどの場合帰還が採用されており、帰還は発振の第一の前提条件であるため、注意が必要です。ほとんどの発振問題は、容量性負荷を駆動し、入力容量を無視することによって発生します。帰還抵抗と並列に小容量のコンデンサを接続するのが効果的な対策です (図 7-6を参照ください)。このコンデンサの値は、経験的に最適化されています。
図 7-6 入力容量の補償