JAJSX20C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B
PRODUCTION DATA
| パッケージ | TA ≦ 25℃ の 電力定格 |
TA > 25°C の ディレーティング係数 |
TA = 70°C の 電力定格 |
TA = 85°C の 電力定格 |
|---|---|---|---|---|
| D | 725mW | 5.8 mW/℃ | 464mW | 377mW |
| P | 1000mW | 8 mW/℃ | 640mW | 520mW |