JAJSX20C December   1995  – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  C 接尾辞の電気的特性
    5. 5.5  VDD = 5V の C 接尾辞での動作特性
    6. 5.6  VDD = 10V の C 接尾辞の動作特性
    7. 5.7  I 接尾辞の電気的特性
    8. 5.8  VDD = 5V の I 接尾辞の動作特性
    9. 5.9  VDD = 10V の I 接尾辞の動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源テスト回路の関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単一電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電放電 (ESD) の保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力特性

TLC27L1 には最小および最大の入力電圧が指定されており、いずれかの入力でこの電圧を超えると、デバイスが誤動作する可能性があります。この仕様範囲を超えることは、特に単一電源動作の場合によく発生する一般的な問題です。下限範囲には負のレールが含まれますが、上限範囲は TA = 25°C では VDD − 1V、その他のすべての温度では VDD − 1.5V で指定されます。

ポリシリコンゲートプロセスの使用と慎重な入力回路設計により、従来のメタルゲートプロセスに比べて、TLC27L1 の入力オフセット電圧ドリフト特性が非常に優れています。CMOSデバイスのオフセット電圧ドリフトは、酸化膜に埋め込まれたリンドーパントの極性によって生じるスレッショルド電圧シフトに大きく影響されます。リンドーパントを導体をポリシリコンゲートなどに配置すると極性の問題が軽減され、スレッショルド電圧のシフトが 1 桁以上振幅します。時間の経過に伴うオフセット電圧ドリフトは、動作開始の最初の 1 か月を含めて、通常 0.1μV / 月と計算されます。

従来の TLC27L1 では、外部入力オフセットのヌルコントロールが提供されていました。従来の 150mm LinCMOS プロセスから 300mm 径のウェハプロセスへの移行により、入力オフセット電圧の精度が向上し、オフセット調整や「バイアスセレクト」ピンが排除されました。これらのピンは、新しいシリコン デバイスでは内部接続されておらず、浮遊状態のままにすることも、固定電圧にバイアスかける事こともできます。また、新しいシリコン製品にはスルーレート、電源電圧除去比、電圧ノイズが向上しています。ただし、この変更により、新しいクロスオーバー領域が導入され、入力同相電圧が VDD レールに近づくと、入力オフセット (通常 300µV から 400µV) がシフトすることになります。図 7-3および図 7-4は、10V 電源のさまざまな温度におけるこの特性の平均と標準偏差をプロットします。

TLC27L1 TLC27L1A オフセット電圧と入力同相電圧の関係図 7-3 オフセット電圧と入力同相電圧の関係
TLC27L1 TLC27L1A オフセット電圧と入力同相電圧の関係図 7-4 オフセット電圧と入力同相電圧の関係

TLC27L1 は、入力インピーダンスが非常に高く、バイアス電流要件が低いため、Low レベル信号処理に最適です。ただし、プリント基板とソケットでのリーク電流がバイアス電流要件を容易に上回る可能性があり、デバイスの性能低劣化を招く可能性があります。ベストプラクティスとして、入力の周囲にガードリングを配置してください。 (パラメータ測定情報のセクション内の図 6-4と同様)。これらのガードは、 同相モード入力と同じ電圧レベルの Low インピーダンスソースから駆動します (図 7-5を参照ください)。