JAJSX20C December   1995  – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  C 接尾辞の電気的特性
    5. 5.5  VDD = 5V の C 接尾辞での動作特性
    6. 5.6  VDD = 10V の C 接尾辞の動作特性
    7. 5.7  I 接尾辞の電気的特性
    8. 5.8  VDD = 5V の I 接尾辞の動作特性
    9. 5.9  VDD = 10V の I 接尾辞の動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源テスト回路の関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単一電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電放電 (ESD) の保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

VDD = 10V の I 接尾辞の動作特性

指定された外気温度において (特に記載がない限り)
パラメータ テスト条件 TA TLC27L1I 単位
最小値 標準値 最大値
SR ユニティ ゲインでのスルーレート VI(PP) = 1V、RL = 1MΩ、CL = 20pF、
図 6-1を参照ください。
25°C 0.05 V/μs
-40°C 0.06
85°C 0.03
VI(PP) = 5.5V、RL = 1MΩ、CL = 20pF、
図 6-1を参照ください。
25°C 0.04
-40°C 0.05
85°C 0.03
Vn 等価入力ノイズ電圧 f = 1kHz、RS = 20Ω、図 6-2を参照ください。 25°C 68 nV/√Hz
BOM 最大出力スイング帯域幅 VO = VOH、CL = 20pF、RL = 1MΩ、
図 6-1を参照ください。
25°C 1 kHz
-40°C 1.4
85°C 0.8
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 VI = 10mV、CL = 20pF、図 6-3を参照ください。 25°C 110 kHz
-40°C 110
85°C 80
φm 位相マージン VI = 10mV、f = B1、CL = 20pF、図 6-3を参照ください。 25°C 38 °
-40°C 42
85°C 32