JAJSX20C December   1995  – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  C 接尾辞の電気的特性
    5. 5.5  VDD = 5V の C 接尾辞での動作特性
    6. 5.6  VDD = 10V の C 接尾辞の動作特性
    7. 5.7  I 接尾辞の電気的特性
    8. 5.8  VDD = 5V の I 接尾辞の動作特性
    9. 5.9  VDD = 10V の I 接尾辞の動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源テスト回路の関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単一電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電放電 (ESD) の保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

静電放電 (ESD) の保護

TLC27L1 は、MIL-STD-883C、3015.2 方式でテストされた最大 2000V の電圧で機能的障害を防止する内部静電放電 (ESD) 保護回路を内蔵しています。ただし、ESD にさらされるとデバイスのパラメト性能が低下する可能性があるため、このデバイスを取り扱う際には注意を払う必要があります。また、保護回路は入力バイアス電流は温度に依存し、逆バイアスダイオードの特性も持つようになります。