JAJSX20C December   1995  – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A , TLC27L1B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  C 接尾辞の電気的特性
    5. 5.5  VDD = 5V の C 接尾辞での動作特性
    6. 5.6  VDD = 10V の C 接尾辞の動作特性
    7. 5.7  I 接尾辞の電気的特性
    8. 5.8  VDD = 5V の I 接尾辞の動作特性
    9. 5.9  VDD = 10V の I 接尾辞の動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源と分割電源テスト回路の関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単一電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電放電 (ESD) の保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
      8. 7.1.8 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

入力バイアス電流

TLC27L1 のオペアンプは入力インピーダンスが高いため、入力バイアス電流の測定を試みた場合、読み取り値が誤ったものになる可能性があります。通常の周囲温度でのバイアス電流は、通常 1pA 未満であり、テストソケットのリーケージより簡単に超過されます。誤った測定を行わないようにするため、次の2つの方法を提案します。

  1. 他の潜在な リーケージ源からデバイスを絶縁します。デバイス入力の周囲および間には、接地されたシールドを使用してください (図 6-4を参照)。入力に流れる可能性のあ リーケージはシャントされます。
  2. テストソケットにデバイスを接続せずに、実際に入力バイアス電流テスト (ピコアンメーターを使用して) を実行して、テストソケットのリーク電流を補償します。次に、テストソケットのデバイスで得られた読み取り値から、オープンソケットのリーケージの読み取り値を減算して、実際の入力バイアス電流を計算できます。

多くの自動テスタとベンチトップ型のオペアンプテスタは、デバイス入力と直列な抵抗器を接続したサーボループ手法を使用して入力バイアス電流を測定します。直列抵抗器の電圧降下を測定し、バイアス電流を計算します。この方法では、正しい読み取り値を得るためにテストソケットにデバイスを挿入する必要があります。したがって、この方法ではオープンソケットの読み取りはできません。

TLC27L1 TLC27L1A デバイス入力周辺の絶縁金属 (P パッケージ)図 6-4 デバイス入力周辺の絶縁金属 (P パッケージ)