JAJSX42 August   2025 ADS9803

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
        1. 6.3.1.1 入力クランプ保護回路
        2. 6.3.1.2 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
        3. 6.3.1.3 広い同相電圧除去回路
      2. 6.3.2 ADC の伝達関数
      3. 6.3.3 ADC サンプリング クロック入力
      4. 6.3.4 複数の ADC の同期
      5. 6.3.5 基準電圧
      6. 6.3.6 データ インターフェイス
        1. 6.3.6.1 データ クロック出力
        2. 6.3.6.2 ADC 出力データ ランダマイザー
        3. 6.3.6.3 データの平均化
        4. 6.3.6.4 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 6.3.6.4.1 固定パターン
          2. 6.3.6.4.2 デジタル ランプ
          3. 6.3.6.4.3 交互テスト パターン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リセット
      2. 6.4.2 パワーダウン
      3. 6.4.3 初期化シーケンス
      4. 6.4.4 通常動作
      5. 6.4.5 スピード昇圧モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 レジスタ書き込み
      2. 6.5.2 レジスタ読み出し
      3. 6.5.3 SPI 設定用デイジー チェーン トポロジにおける複数デバイス
        1. 6.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 6.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタ バンク 0
    2. 7.2 レジスタ バンク 1
    3. 7.3 レジスタ バンク 2
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 パラメトリック測定ユニット (PMU)
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レジスタ読み出し

レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x03 に書き込み、目的のレジスタ バンクを選択します。レジスタ読み出しアクセスは、レジスタ バンク 0 で SPI_RD_EN = 1b および SPI_MODE = 1b を設定することで有効化されます。図 6-12 に示されているように、SPI_RD_EN ビットおよび SPI_MODE ビットを設定した後、2 つの 24 ビット SPI フレームを使用してレジスタを読み取ります。最初の SPI フレームでレジスタ バンクが選択されます。ADC は、8 ビットのレジスタ アドレスに対応する 2 番目の SPI フレームで 16 ビットのレジスタ値を返します。

図 6-12 に示されているように、レジスタを読み出す手順は以下の通りです:

  1. フレーム 1:SPI_RD_EN = 0b の場合、レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x03 に書き込み、読み出し対象のレジスタ バンク 0 を選択します。
  2. フレーム 2:レジスタ バンク 0 のレジスタ アドレス 0x00 で SPI_RD_EN = 1b、SPI_MODE = 1b に設定します。
  3. フレーム 3:目的のレジスタ アドレスを含む 24 ビットの SPI フレームを使用して、選択されたバンクのいずれかのレジスタを読み出します。選択したバンクのいずれかのレジスタのアドレスで、対応するレジスタを読み出し、この手順を繰り返します。
  4. フレーム 4:SPI_RD_EN を 0 に設定すると、レジスタ読み出しが無効になり、レジスタ書き込みが再度有効になります。
  5. 手順 1 ~ 4 を繰り返して、別のバンクのレジスタを読み出します。

ADS9801 ADS9803 レジスタ読み出し図 6-12 レジスタ読み出し