JAJSX42 August 2025 ADS9803
PRODMIX
ADS9803 は、2 レーンおよび 4 レーン モードをサポートしており、シングル データ レート (SDR) とダブル データ レート (DDR) のインターフェース モードに対応します。表 6-8に示すように、構成 SPI を使用してデータ インターフェイスを選択します。ADC は、SMPL_CLK 入力ピンに与えられるサンプリング クロック信号に応答して、データ (D[3:0])、データ クロック (DCLKOUT)、およびフレーム クロック (FCLKOUT) を生成します。20ビットの ADC 変換結果は、24 ビットのデータ パケット内で MSB から順に出力され、最後の 6 ビットはゼロになります。
データ インターフェイス信号は次のように説明されています:
表 6-8のレジスタを使用して、データ インターフェイスを構成します。