JAJSX42 August 2025 ADS9803
PRODMIX
ADS9803は、8 つのアナログ入力チャネルそれぞれに内部クランプ保護回路 (図 6-1) を備えています。入力クランプ保護回路により、各アナログ入力は最大 ±18V までスイングできます。入力電圧が ±18V を超えると、入力クランプ回路がオンになり、単一の 5V 電源で引き続き動作します。図 6-2に、入力クランプの電流と電圧特性の代表的な曲線を示します。
クランプ スレッショルドを超える入力電圧に対しては、入力電流が ±10mA を超えないことを確認します。アナログ入力に直列に配置された抵抗は、入力電流を制限する効果的な方法です。入力電流を制限するだけでなく、シリーズ抵抗はコンデンサと組み合わさることで、アンチ エイリアス機能を備えたローパス フィルタ (LPF) としても機能します。AINxP および AINxM ピンにおける外部ソース インピーダンスを一致させることで、追加のオフセット誤差が相殺されます。