JAJSX97A September   2025  – October 2025 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3 シャットダウン
      4. 7.3.4 昇圧制御動作
      5. 7.3.5 スイッチング ピーク電流制限
      6. 7.3.6 過電圧保護
      7. 7.3.7 出力電流設定
      8. 7.3.8 出力電流 PWM 制御アナログ調光
      9. 7.3.9 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作モード
      2. 7.4.2 過電圧保護モード
      3. 7.4.3 シャットダウンモード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 LED 電流設定抵抗
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 熱に関する注意事項
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 アプリケーション曲線
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション曲線

代表的なアプリケーション条件は セクション 8.2、VIN = 3.6V、RSET = 3.33Ω、L = 10µH、COUT = 1µF、各ストリングに直列 6 個の LED、合計 3 ストリング並列 (特に記載がない限り)。
代表的なアプリケーション条件は セクション 8.2、VIN = 3.6V、RSET = 3.33Ω、L = 10µH、COUT = 1µF、各ストリングに直列 6 個の LED、合計 3 ストリング並列 (特に記載がない限り)。TPS923610 TPS923611 TPS923612 スイッチング 調光デューティ = 100%図 8-2 スイッチング 調光デューティ = 100%. 代表的なアプリケーション条件は セクション 8.2、VIN = 3.6V、RSET = 3.33Ω、L = 10µH、COUT = 1µF、各ストリングに直列 6 個の LED、合計 3 ストリング並列 (特に記載がない限り)。
TPS923610 TPS923611 TPS923612 起動時 調光デューティ 100%図 8-4 起動時 調光デューティ 100%
TPS923610 TPS923611 TPS923612 シャットダウン時 調光デューティ 100%図 8-6 シャットダウン時 調光デューティ 100%
TPS923610 TPS923611 TPS923612 調光過渡応答
調光デューティ 90% → 1% → 90%
図 8-8 調光過渡応答
TPS923610 TPS923611 TPS923612 FB GND 短絡過電流保護
TPS923611DRLR
図 8-10 FB GND 短絡過電流保護
TPS923610 TPS923611 TPS923612 スイッチング 調光デューティ = 10%図 8-3 スイッチング 調光デューティ = 10%
TPS923610 TPS923611 TPS923612 起動時 調光デューティ 10%図 8-5 起動時 調光デューティ 10%
TPS923610 TPS923611 TPS923612 シャットダウン時 調光デューティ 10%図 8-7 シャットダウン時 調光デューティ 10%
TPS923610 TPS923611 TPS923612 オープン LED 過電圧保護
3 回トリガ後ラッチ
図 8-9 オープン LED 過電圧保護
TPS923610 TPS923611 TPS923612 FB GND 短絡過電流保護
TPS923612DRVR
図 8-11 FB GND 短絡過電流保護