JAJSX97A September 2025 – October 2025 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612
PRODUCTION DATA
| 部品番号 | 材料 | MAX VOUT | 電流制限 | スイッチング 周波数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS923610 | TPS923610DRLR | 24.5V | 1.8A | 1.1MHz | SOT563-6 |
| TPS923611 | TPS923611DRLR | 30V | 1.8A | 1.1MHz | |
| TPS923611LSDRLR | 400KHz | ||||
| TPS923612 | TPS923612DRVR | 30V | 2.25A | 1.1MHz | WSON-6 |
| TPS923612LSDRVR | 400KHz |