JAJSX97A September   2025  – October 2025 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3 シャットダウン
      4. 7.3.4 昇圧制御動作
      5. 7.3.5 スイッチング ピーク電流制限
      6. 7.3.6 過電圧保護
      7. 7.3.7 出力電流設定
      8. 7.3.8 出力電流 PWM 制御アナログ調光
      9. 7.3.9 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作モード
      2. 7.4.2 過電圧保護モード
      3. 7.4.3 シャットダウンモード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 LED 電流設定抵抗
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 熱に関する注意事項
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 アプリケーション曲線
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

インダクタの選択

インダクタの選択は、電力効率、定常動作、過渡応答およびループ安定性に影響を与えます。これらの要因により、インダクタの選択は電源レギュレータ設計において最も重要な要素となります。インダクタの重要な仕様は 3 つあり、インダクタ値、DC 抵抗および飽和電流です。インダクタの値を考慮するだけでは不十分です。インダクタのリップル電流は、インダクタの値によって決まります。必要なピーク電流に飽和せずに対応でき、かつ調光を使用する場合に軽負荷効率を最適化できるインダクタを選択します。ブースト レギュレータにおいて、入力 DC 電流は次式で計算できます

式 4. I L ( D C ) = V O U T × I O U T V I N × η

ここで、

  • VOUT = 昇圧出力電圧
  • IOUT = 昇圧出力電流
  • VIN = 昇圧入力電圧
  • η = 電力変換効率

インダクタ電流のピーク・ツー・ピーク リップルは次式で計算できます

式 5. Δ I L ( P - P ) = 1 L × 1 V O U T - V I N + 1 V I N × F S

ここで、

  • Δ IL(PP) = インダクタのピーク ツー ピークのリップル
  • L = インダクタの値
  • FS = 昇圧スイッチング周波数
  • VOUT = 昇圧出力電圧
  • VIN = 昇圧入力電圧

したがって、インダクタに流れるピーク電流 IL(P) は次式で計算されます

式 6. I L ( P ) = I L ( D C ) + Δ I L ( P - P ) 2

また、インダクタに流れるバレー電流 IL(V) も次式で計算されます

式 7. I L ( V ) = I L ( D C ) - Δ I L ( P - P ) 2

インダクタ値は、電流バイアスがない場合、±20% の許容差を持つことがあります。インダクタ電流が飽和レベルに近づくと、インダクタンスは 0A 値から 20%~35% 減少する可能性があります。これはインダクタメーカーが飽和電流をどのように定義しているかによって異なります。相対的に軽負荷でインダクタ値の小さいインダクタを使用すると、強制連続導通モード (FCCM) により、各スイッチング サイクルの終了前にインダクタ電流がゼロを下回り、軽負荷効率が低下します。大きなインダクタ値は、より多くの出力電流と高い変換効率を提供します。したがって、軽負荷条件下で非負のバレー電流を維持できる十分に大きなインダクタを選択することが、効率の最適化に役立ちます。

これらの理由から、本アプリケーションの入力電圧、出力電圧、出力電流条件に基づき、PWM 制御アナログ調光によるほとんどの負荷範囲で非負電流を確保するために、10μH のインダクタが推奨されます。