自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| (2)端子での電圧範囲 |
VIN |
-0.3 |
6 |
V |
| SW |
-1 |
32 |
V |
| SW (過渡 <10ns) |
-1 |
38 |
V |
| VOUT |
-0.3 |
32 |
V |
| FB、PWM |
-0.3 |
5.5 |
V |
| TJ(3) |
動作時接合部温度 |
-40 |
150 |
°C |
| Tstg |
保存温度 |
-65 |
150 |
°C |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) すべての電圧値は、回路のグランドを基準としたものです。
(3) 接合部温度が高くなると、動作寿命が短くなります。接合部温度が 125℃を超えると、動作寿命が短くなります。