JAJSX97A September   2025  – October 2025 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3 シャットダウン
      4. 7.3.4 昇圧制御動作
      5. 7.3.5 スイッチング ピーク電流制限
      6. 7.3.6 過電圧保護
      7. 7.3.7 出力電流設定
      8. 7.3.8 出力電流 PWM 制御アナログ調光
      9. 7.3.9 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作モード
      2. 7.4.2 過電圧保護モード
      3. 7.4.3 シャットダウンモード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 LED 電流設定抵抗
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 熱に関する注意事項
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 アプリケーション曲線
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力電流 PWM 制御アナログ調光

TPS923610/1/2 は、動作中に LED ストリングの輝度を調整するために PWM 制御アナログ調光を実装しています。パルス幅変調 (PWM) 信号を ADIM ピンに印加することで、総出力電流をアナログ値として制御できます。ADIM ピンの電圧が常に high の場合、FB ピンの電圧は全値として制御され、通常 200mV となります。ADIM ピンに PWM 信号が印加されると、FB ピンでの制御電圧は全値に PWM デューティ サイクルを掛けた値まで低下し、その結果、総出力電流も低下します。TPS923610/1/2 は、この調光方式をサポートしており、調光比は最小 0.1% まで対応可能です。

PWM デューティ サイクルと FB 制御電圧の関係は以下のとおりです。

式 2. V F B = D u t y × 200 m V

ここで、

  • Duty = 入力 PWM 信号のデューティ サイクル
  • 200mV = 内部基準電圧の全値

この方法により、ユーザーは入力 PWM 信号のデューティ サイクルを制御することで、LED ストリングの輝度を容易に制御できます。

図 7-1 に示すように、TPS923610/1/2 は内部 200mV リファレンス電圧を PWM 信号のデューティ サイクルで分割します。このパルス信号は内部ローパス フィルタで平滑化されます。フィルタの出力は、FB ピン制御の基準電圧として GM アンプに接続されます。したがって、輝度調光には PWM 信号が使用されるが、変調されるのは LED の DC 電流のみであり、これをアナログ調光と呼びます。この仕組みにより、LED 電流が PWM 制御の周波数やデューティ サイクルをそのまま反映してパルス化された場合に発生しやすい可聴ノイズを排除できます。PWM 信号をフィルタしてアナログ調光を行う他の方式とは異なり、TPS923610/1/2 の制御電圧は、ばらつきが大きい PWM ロジック電圧レベルに依存しません。

最適な性能を得るためには、PWM 調光周波数を 10kHz~200kHz の範囲で使用します。PWM 周波数が 10kHz 未満の場合、ローパス フィルタの通過帯域外となり、FB 制御電圧のリップルが大きくなり、大きな出力リップルや可聴ノイズを発生させる可能性があります。

TPS923610 TPS923611 TPS923612 FB 電圧の PWM 制御アナログ調光による調整図 7-1 FB 電圧の PWM 制御アナログ調光による調整