JAJSX97A September   2025  – October 2025 TPS923610 , TPS923611 , TPS923612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 7.3.3 シャットダウン
      4. 7.3.4 昇圧制御動作
      5. 7.3.5 スイッチング ピーク電流制限
      6. 7.3.6 過電圧保護
      7. 7.3.7 出力電流設定
      8. 7.3.8 出力電流 PWM 制御アナログ調光
      9. 7.3.9 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常動作モード
      2. 7.4.2 過電圧保護モード
      3. 7.4.3 シャットダウンモード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 LED 電流設定抵抗
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 熱に関する注意事項
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 アプリケーション曲線
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS923610/1/2 は、ローサイドおよびハイサイドの両スイッチ FET を内蔵した同期ブースト LED ドライバです。超低 130nA のシャットダウン電流を特長とします。TPS923610/1/2 は、LCD バックライトおよび一般照明向けに、単一または並列の LED ストリングを駆動できます。

フィードバック電圧は 200mV に制御され、出力電流は簡略化回路図に示すように外部センス抵抗 RSET によって設定されます。動作中、ADIM ピンに印加された PWM 信号は、PWM デューティ サイクルに比例してフィードバック電圧を調整し、正確なアナログ調光を可能にします。TPS923610/1/2 は、比率 0.1% までの PWM 制御アナログ調光をサポートし、FCCM 動作とともに出力での可聴ノイズを回避する。これは、電流変調が純粋にアナログで維持されるためです。

TPS923610/1/2 は、LED オープン条件において出力電圧が絶対最大定格を超えるのを防止するために、パワー ステージを無効化する過電圧保護を内蔵しています。TPS923610/1/2 は、過電流保護、アンダーボルテージ ロックアウト保護およびサーマル シャットダウン保護も提供します。

パッケージ情報
部品番号 (1)パッケージパッケージ サイズ (公称)
TPS923610 SOT563 (6) 1.60mm × 1.60mm
TPS923611 SOT563 (6) 1.60mm × 1.60mm
TPS923612 WSON (6) 2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TPS923610 TPS923611 TPS923612 概略回路図概略回路図