JAJSXB5 August 2025
PRODUCTION DATA
伝搬遅延低減 (PDR) 制御には、充電前伝搬遅延低減機能と充電後加速度機能の 2 つの主な機能があります。
伝搬遅延低減 (PDR) の主な目的は、MOSFET の QGD ミラー領域に入る前に動的な充電前電流および放電前電流を使用して、外付け MOSFET のターンオンおよびターンオフ遅延を短縮することです。これにより、ドライバは厳しい EMI 要件を満たしつつ、より高いデューティ サイクル分解能およびより低いデューティ サイクル分解能を実現できます。
充電後の加速機能により、MOSFET はより迅速に低い抵抗またはオフ状態に到達でき、MOSFET の QGD ミラー領域の後に充電後および放電後のゲート電流を増やすことで電力損失を最小限に抑えることができます。
MOSFET の充電前および充電後電流プロファイルの例は、PDR 充電プロファイルに示されています。PDR 放電プロファイルに示すように、MOSFET の放電前と放電後に対して同じ制御ループが繰り返されます。セクション 7.4.3.2.8に、各種 PWM およびモーターの場合における完全な制御ループの例をいくつか示します。
図 7-19 PDR 充電プロファイル
図 7-20 PDR 放電プロファイル