JAJSXB5 August 2025 DRV8002-Q1
PRODUCTION DATA
ゲート ドライブ電流 IDRIVE の強さは、外部 MOSFET のゲート - ドレイン間電荷と、スイッチ ノードにおける目標の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて選択します。特定の MOSFET に対して選択した IDRIVE が低すぎると、構成した tDRIVE 時間内に MOSFET が完全にオンまたはオフにならず、ゲート障害がアサートされる場合があります。また、立ち上がり時間 / 立ち下がり時間が遅いと、外部パワー MOSFET のスイッチング電力損失が大きくなります。TI は、設計時の設定値を確認するために、必要な外付け MOSFET と負荷を備えたシステムでこれらの値を検証することを推奨しています。
ハイサイドおよびローサイドの外付け MOSFET 用の IDRIVEP と IDRIVEN は、レジスタ GD_IDRV_CNFG で構成可能です。
MOSFET のゲート - ドレイン間電荷 (QGD)、目標立ち上がり時間 (trise)、目標立ち下がり時間 (tfall) が既知である場合は、それぞれ式 4 および式 5 を使用して IDRIVEP および IDRIVEN の近似値を計算します。
入力設計パラメータを例として使用し、IDRIVEP と IDRIVEN の近似値を計算できます。
これらの計算に基づき、IDRIVEP に対して 6mA の値が選択されました。
これらの計算に基づき、IDRIVEN に対して 16mA の値が選択されました。