JAJSXB5 August 2025
PRODUCTION DATA
ユーザーは、ハーフブリッジが無効になっている間、レジスタHB_OUT_CNFGxでハーフブリッジがディセーブルされているときに、オフ状態診断を使用して、ペアのハーフブリッジのインピーダンスを判断できます。この診断により、次の故障状態をパッシブに検出することが可能です:
以下の出力、プルダウン / プルアップ、VREF の組み合わせを示します。
| HB_OLP_CNFG | 説明 |
|---|---|
| 00b | OLP オフ |
| 01b | 出力 X プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 Y 選択、VREF Low |
| 10b | 出力 x プルアップ有効、出力 Y プルダウン有効、出力 X 選択、VREF High |
| 11b | 出力 X プルダウン有効、出力 Y プルアップ有効、出力 Y を選択、VREF Low |
故障がないシナリオおよびフォルトのある シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を表 7-21 に示します。診断がアクティブかつ有効になるにはビット OUTx_CNFG をレジスタ HB_OUT_CNFGx において、すべてのハーフブリッジ構成をゼロ (ディスエーブル) にする必要があります。
| ユーザー入力 | OLP の設定 | HB_OLP_STAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB_OLP_CNFG | nSLEEP | OUTX | OUTY | CMP REF | 選択された出力 | 正常 | オープン | GND 短絡 | VM 短絡 |
| 01b | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFL | OUTY | 1b | 0b | 0b | 1b |
| 10b | 1 | ROLP_PU | ROLP_PD | VOLP_REFH | OUTX | 0b | 1b | 0b | 1b |
| 11b | 1 | ROLP_PD | ROLP_PU | VOLP_REFL | OUTY | 1b | 1b | 0b | 1b |
以下に、ハーフブリッジのペアのオフ状態の組み合わせと選択値を示します。
| HB_OLP_SEL | OUTX と OUTY ペアが選択されています |
|---|---|
| 0000b | 出力なし |
| 0001b | OUT1 および OUT2 |
| 0010b | OUT1 および OUT3 |
| 0011b | OUT1 および OUT4 |
| 0100b | OUT1 および OUT5 |
| 0101b | OUT1 および OUT6 |
| 0110b | OUT2 および OUT3 |
| 0111b | OUT2 および OUT4 |
| 1000b | OUT2 および OUT5 |
| 1001b | OUT2 および OUT6 |
| 1010b | OUT3 および OUT4 |
| 1011b | OUT3 および OUT5 |
| 1100b | OUT3 および OUT6 |
| 1101b | OUT4 および OUT5 |
| 1110b | OUT4 および OUT6 |
| 1111b | OUT5 および OUT6 |