JAJSXB5 August   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載機器)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (RGZ パッケージ)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 外付け部品
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 ハイサイド ドライバ
        1. 7.4.1.1 ハイサイド ドライバ制御
          1. 7.4.1.1.1 ハイサイド ドライバ PWM ジェネレータ
          2. 7.4.1.1.2 定電流モード
          3. 7.4.1.1.3 OUTx HS ITRIP 動作
          4. 7.4.1.1.4 ハイサイド - パラレル出力
        2. 7.4.1.2 ハイサイド ドライバ保護回路
          1. 7.4.1.2.1 ハイサイド ドライバの内部ダイオード
          2. 7.4.1.2.2 ハイサイド ドライバの短絡保護回路
          3. 7.4.1.2.3 ハイサイド ドライバの過電流保護
          4. 7.4.1.2.4 ハイサイド ドライバの開放負荷検出
      2. 7.4.2 ハーフ ブリッジ ドライバ
        1. 7.4.2.1 ハーフブリッジ制御
        2. 7.4.2.2 OUT1 および OUT2 ハイサイド ドライバ モード
        3. 7.4.2.3 ハーフ ブリッジ レジスタ コントロール
        4. 7.4.2.4 ハーフ ブリッジ ITRIP レギュレーション
        5. 7.4.2.5 ハーフブリッジの保護と診断
          1. 7.4.2.5.1 ハーフブリッジ オフ状態診断(OLP)
          2. 7.4.2.5.2 ハーフ ブリッジ開放負荷検出
          3. 7.4.2.5.3 ハーフ ブリッジ過電流保護
      3. 7.4.3 ゲート ドライバ
        1. 7.4.3.1 入力 PWM モード
          1. 7.4.3.1.1 ハーフブリッジ制御
          2. 7.4.3.1.2 H ブリッジ制御
          3. 7.4.3.1.3 DRVOFF - ゲート ドライバ シャットオフ ピン
        2. 7.4.3.2 ゲート ドライバ - 機能ブロック図
          1. 7.4.3.2.1  スマート ゲート ドライバ
          2. 7.4.3.2.2  機能ブロック図
          3. 7.4.3.2.3  スルーレート制御 (IDRIVE)
          4. 7.4.3.2.4  ゲート ドライブ ステート マシン (TDRIVE)
            1. 7.4.3.2.4.1 tDRIVE 計算例
          5. 7.4.3.2.5  伝搬遅延の低減 (PDR)
          6. 7.4.3.2.6  PDR 事前充電 / 事前放電制御ループ動作の詳細
          7. 7.4.3.2.7  PDR 充電 / 放電後の制御ループ動作の詳細
            1. 7.4.3.2.7.1 PDR の充電後 / 放電後の設定
          8. 7.4.3.2.8  駆動およびフリーホイール MOSFET の検出
          9. 7.4.3.2.9  自動デューティ サイクル補償 (DCC)
          10. 7.4.3.2.10 閉ループ スルー時間制御 (STC)
            1. 7.4.3.2.10.1 STC 制御ループのセットアップ
        3. 7.4.3.3 トリプラー (2 段) チャージ ポンプ
        4. 7.4.3.4 広同相差動電流シャント アンプ
        5. 7.4.3.5 ゲート ドライバ保護回路
          1. 7.4.3.5.1 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
          2. 7.4.3.5.2 ゲート ドライバ フォルト (VGS_GDF)
          3. 7.4.3.5.3 オフライン短絡とオープン負荷検出 (OOL / OSC)
      4. 7.4.4 センス出力(IPROPI)
      5. 7.4.5 保護回路
        1. 7.4.5.1 フォルト リセット (CLR_FLT)
        2. 7.4.5.2 DVDD ロジック電源パワーオン リセット (DVDD_POR)
        3. 7.4.5.3 PVDD 電源低電圧監視 (PVDD_UV)
        4. 7.4.5.4 PVDD 電源過電圧監視 (PVDD_OV)
        5. 7.4.5.5 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (VCP_UV)
        6. 7.4.5.6 サーマル クラスタ
        7. 7.4.5.7 ウォッチドッグ タイマ
        8. 7.4.5.8 障害検出と応答の概略表
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
      2. 7.5.2 SPI フォーマット
      3. 7.5.3 タイミング図
  9. 8  DRV8002-Q1 レジスタ マップ
    1. 8.1 DRV8000-Q1_STATUS レジスタ
    2. 8.2 DRV8000-Q1_CNFG レジスタ
    3. 8.3 DRV8000-Q1_CTRL レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 IDRIVE 計算例
        2. 9.2.2.2 tDRIVE 計算例
        3. 9.2.2.3 最大 PWM スイッチング周波数
        4. 9.2.2.4 電流シャント アンプの構成
    3. 9.3 初期設定
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 バルク容量の決定
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11プロダクション前の改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
    2. 12.2 テープおよびリール情報
ハイサイド ドライバの開放負荷検出

ハイサイド ドライバは、開放負荷検出機能を備えています。DRV800x-Q1 のハーフブリッジ ドライバ OLA 検出方式と同様に、ハイサイド ドライバの開放負荷検出方式では、各ドライバを順番にチェックし、負荷電流が開放負荷電流スレッショルド以下であるかどうかを確認します。開放負荷電流スレッショルド IOLDx は、OUT8-12 のレジスタ HS_OL_CNFG のビット OUTx_OLA_TH を使って、高電流スレッショルドと低電流スレッショルドの間で設定できます。これらのスレッショルドは、OUT7_RDSON_MODE に基づいて、ハイサイドドライバ OUT7 に対してのみ自動的に調整されます。

開放負荷検出は、OUT7-12 ハイサイドドライバに対してレジスタ HS_OL_CNFG のビット OUTx_OLA_EN をイネーブルにする必要があります。

負荷電流 IOUTXが t > tOLD_HSの間、開放負荷スレッショルド (IOLD_HS) を下回ると、対応するハイサイド開放負荷ステータス ビットOUTx_OLAがステータス レジスタに設定されます。開放負荷で検出されたドライバはオフになりません。

DRV8002-Q1 ハイサイド ドライバの開放負荷検出図 7-5 ハイサイド ドライバの開放負荷検出

各ハイサイド ドライバの開放負荷検出テスト時間は 200μs です。出力がイネーブルになるまで、タイマは起動しません。イネーブルになっているすべてのドライバがサイクルされると、検出サイクルが再開されます。OUTx に対して OLA ビットのフラグが設定されると、ステータスはラッチされ、OUTx は検出サイクルから除外されます。OUTx の OLA チェックを再開するには、CLR_FLT が必要です。

OLA 検出を完了するには、下限側ドライバを最小 200μs でオンにする必要があります。それ以外の場合、本デバイスは次の PWMサイクルまで待機します。OLA 検出用の OFF カウンタは、ハイサイド ドライバがオフになると開始し、ドライバが 10ms を超えてオフになった場合に OLA 検出を終了します。