JAJSXB5 August   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載機器)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (RGZ パッケージ)
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 外付け部品
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 ハイサイド ドライバ
        1. 7.4.1.1 ハイサイド ドライバ制御
          1. 7.4.1.1.1 ハイサイド ドライバ PWM ジェネレータ
          2. 7.4.1.1.2 定電流モード
          3. 7.4.1.1.3 OUTx HS ITRIP 動作
          4. 7.4.1.1.4 ハイサイド - パラレル出力
        2. 7.4.1.2 ハイサイド ドライバ保護回路
          1. 7.4.1.2.1 ハイサイド ドライバの内部ダイオード
          2. 7.4.1.2.2 ハイサイド ドライバの短絡保護回路
          3. 7.4.1.2.3 ハイサイド ドライバの過電流保護
          4. 7.4.1.2.4 ハイサイド ドライバの開放負荷検出
      2. 7.4.2 ハーフ ブリッジ ドライバ
        1. 7.4.2.1 ハーフブリッジ制御
        2. 7.4.2.2 OUT1 および OUT2 ハイサイド ドライバ モード
        3. 7.4.2.3 ハーフ ブリッジ レジスタ コントロール
        4. 7.4.2.4 ハーフ ブリッジ ITRIP レギュレーション
        5. 7.4.2.5 ハーフブリッジの保護と診断
          1. 7.4.2.5.1 ハーフブリッジ オフ状態診断(OLP)
          2. 7.4.2.5.2 ハーフ ブリッジ開放負荷検出
          3. 7.4.2.5.3 ハーフ ブリッジ過電流保護
      3. 7.4.3 ゲート ドライバ
        1. 7.4.3.1 入力 PWM モード
          1. 7.4.3.1.1 ハーフブリッジ制御
          2. 7.4.3.1.2 H ブリッジ制御
          3. 7.4.3.1.3 DRVOFF - ゲート ドライバ シャットオフ ピン
        2. 7.4.3.2 ゲート ドライバ - 機能ブロック図
          1. 7.4.3.2.1  スマート ゲート ドライバ
          2. 7.4.3.2.2  機能ブロック図
          3. 7.4.3.2.3  スルーレート制御 (IDRIVE)
          4. 7.4.3.2.4  ゲート ドライブ ステート マシン (TDRIVE)
            1. 7.4.3.2.4.1 tDRIVE 計算例
          5. 7.4.3.2.5  伝搬遅延の低減 (PDR)
          6. 7.4.3.2.6  PDR 事前充電 / 事前放電制御ループ動作の詳細
          7. 7.4.3.2.7  PDR 充電 / 放電後の制御ループ動作の詳細
            1. 7.4.3.2.7.1 PDR の充電後 / 放電後の設定
          8. 7.4.3.2.8  駆動およびフリーホイール MOSFET の検出
          9. 7.4.3.2.9  自動デューティ サイクル補償 (DCC)
          10. 7.4.3.2.10 閉ループ スルー時間制御 (STC)
            1. 7.4.3.2.10.1 STC 制御ループのセットアップ
        3. 7.4.3.3 トリプラー (2 段) チャージ ポンプ
        4. 7.4.3.4 広同相差動電流シャント アンプ
        5. 7.4.3.5 ゲート ドライバ保護回路
          1. 7.4.3.5.1 MOSFET VDS 過電流保護 (VDS_OCP)
          2. 7.4.3.5.2 ゲート ドライバ フォルト (VGS_GDF)
          3. 7.4.3.5.3 オフライン短絡とオープン負荷検出 (OOL / OSC)
      4. 7.4.4 センス出力(IPROPI)
      5. 7.4.5 保護回路
        1. 7.4.5.1 フォルト リセット (CLR_FLT)
        2. 7.4.5.2 DVDD ロジック電源パワーオン リセット (DVDD_POR)
        3. 7.4.5.3 PVDD 電源低電圧監視 (PVDD_UV)
        4. 7.4.5.4 PVDD 電源過電圧監視 (PVDD_OV)
        5. 7.4.5.5 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (VCP_UV)
        6. 7.4.5.6 サーマル クラスタ
        7. 7.4.5.7 ウォッチドッグ タイマ
        8. 7.4.5.8 障害検出と応答の概略表
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
      2. 7.5.2 SPI フォーマット
      3. 7.5.3 タイミング図
  9. 8  DRV8002-Q1 レジスタ マップ
    1. 8.1 DRV8000-Q1_STATUS レジスタ
    2. 8.2 DRV8000-Q1_CNFG レジスタ
    3. 8.3 DRV8000-Q1_CTRL レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 IDRIVE 計算例
        2. 9.2.2.2 tDRIVE 計算例
        3. 9.2.2.3 最大 PWM スイッチング周波数
        4. 9.2.2.4 電流シャント アンプの構成
    3. 9.3 初期設定
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
      1. 9.4.1 バルク容量の決定
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11プロダクション前の改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
    2. 12.2 テープおよびリール情報
ゲート ドライバ フォルト (VGS_GDF)

VGS 電圧が VGS_LVL コンパレータ レベルを tDRIVE 時間よりも長い時間にわたって超えない場合、VGS ゲート フォルト状況が検出されます。

さらに、独立ハーフブリッジ スプリット HS/LS PWM 制御 (BRG_MODE = 00b) では、すべてのハーフブリッジ、または VGS_IND レジスタ設定によりゲート障害が発生した関連するハーフブリッジのみをディセーブルにするようにデバイスを構成できます。DRV800x -Q1 PH/EN および PWM H ブリッジ制御モード (BRG_MODE = 01b、10b) では、VGS_IND レジスタ設定を使用して、すべての H ブリッジをディセーブルにするか、または故障が発生した関連する H ブリッジのみをディセーブルにできます。

VGS ゲート フォルト モニタが VGS_MODE レジスタ設定により、4 つの異なるモードで応答し、回復できます。

  • ラッチ フォルト モード:ゲート フォルト イベントを検出すると、ゲート ドライバのプルダウンが有効化され、FAULT レジスタ ビットおよび関連する VGS レジスタ ビットがアサートされます。ゲート フォルト イベントの解消後、CLR_FLT が発行されるまではフォルト状況はラッチされた状態のままです。
  • サイクルごとのモード:ゲート フォルト イベントを検出すると、ゲート ドライバのプルダウンが有効化され、FAULT レジスタ ビット、GD、および関連する VGS_XX レジスタ ビットがアサートされます。次の PWM 入力によって FAULT レジスタ ビットがクリアされ、ドライバが自動的に再有効化されます。VGS_XX ビットおよび GD ビットは、CLR_FLT が発行されるまでアサートされたまま残ります。
  • 警告レポートのみモード:過電流イベントは、WARN ビットおよび関連する VGS_XX レジスタ ビットで報告されます。デバイスは一切対応を行いません。CLR_FLT が発行されるまで、警告はラッチされたままです。
  • ディセーブル モード:VGS ゲートのフォルト監視はディセーブルとなり、応答や通知を行いません。