JAJSXB5 August 2025 DRV8002-Q1
PRODUCTION DATA
ハーフブリッジ制御モードでは、各ハーフブリッジのゲート ドライバを対応する IN1、IN2 ピンまたはレジスタ経由で個別に制御できます。DRVOFF 信号は、IN1 および IN2 信号よりも優先されます。ハーフブリッジ制御の場合、INx はハーフブリッジを示します。DRV800x-Q1 は、ハイサイド スイッチングとローサイド スイッチング間のデッドタイム生成を内部的に処理し、各ハーフブリッジを単一の PWM 入力で制御できるようにします。
ハーフブリッジは、INx_MODE ビットで SPI 制御用に構成できます。INx_MODE = 1b のとき、ハーフブリッジは S_INx ビットでイネーブルにできます。
ハーフブリッジは、S_HIZx ビットを使用して個別にハイ インピーダンス状態に設定できます。両方のハーフブリッジは、DRVOFF ピンによりハイ インピーダンスを同時に設定できます。
| S_HIZx | DRVOFF | INx | GHx | GLx | SHx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X | L | L | Z |
| 0 | 0 | 0 | L | H | L |
| 0 | 0 | 1 | H | L | H |