JAJSXD7A October   2025  – December 2025 LM5066H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 PMBus インターフェイスのタイミング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電流制限
      2. 7.3.2  フォールドバック電流制限
      3. 7.3.3  ソフト スタート切断 (SFT_STRT)
      4. 7.3.4  サーキット ブレーカ
      5. 7.3.5  電力制限
      6. 7.3.6  UVLO
      7. 7.3.7  OVLO
      8. 7.3.8  パワー グッド
      9. 7.3.9  VDD サブレギュレータ
      10. 7.3.10 リモート温度センシング
      11. 7.3.11 MOSFET の損傷検出
      12. 7.3.12 アナログ電流モニタ (IMON)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーアップ シーケンス
      2. 7.4.2 ゲート制御
      3. 7.4.3 フォルト タイマと再起動
      4. 7.4.4 シャットダウン制御
      5. 7.4.5 イネーブル / ディスエーブルおよびリセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 PMBus コマンドのサポート
      2. 7.5.2 PMBus コマンドの詳細説明
        1. 7.5.2.1  OPERATION (01h、読み取り / 書き込みバイト)
        2. 7.5.2.2  CLEAR_FAULTS (03h、送信バイト)
        3. 7.5.2.3  WRITE_PROTECT (10h、読み取り/書き込みバイト)
        4. 7.5.2.4  RESTORE_FACTORY_DEFAULTS (12h、送信バイト)
        5. 7.5.2.5  STORE_USER_ALL (15h、送信バイト)
        6. 7.5.2.6  RESTORE_USER_ALL (16h、送信バイト)
        7. 7.5.2.7  CAPABILITY (19h、読み取りバイト)
        8. 7.5.2.8  VOUT_UV_WARN_LIMIT (43h、読み取り/書き込みワード)
        9. 7.5.2.9  OT_FAULT_LIMIT (4Fh、読み取り/書き込みワード)
        10. 7.5.2.10 OT_WARN_LIMIT (51h、読み取り/書き込みワード)
        11. 7.5.2.11 VIN_OV_WARN_LIMIT (57h、読み取り/書き込みワード)
        12. 7.5.2.12 IIN_OC_WARN_LIMIT (5Dh、読み取り/書き込みワード)
        13. 7.5.2.13 STATUS_BYTE (78h、読み取りバイト)
        14. 7.5.2.14 STATUS_WORD (79h、読み取りワード)
        15. 7.5.2.15 STATUS_VOUT (7Ah、読み取りバイト)
        16. 7.5.2.16 STATUS_INPUT (7Ch、読み取りバイト)
        17. 7.5.2.17 STATUS_TEMPERATURE (7Dh、読み取りバイト)
        18. 7.5.2.18 STATUS_CML (7Eh、読み取りバイト)
        19. 7.5.2.19 STATUS_OTHER (7Fh、読み取りバイト)
        20. 7.5.2.20 STATUS_MFR_SPECIFIC (80h)
        21. 7.5.2.21 READ_EIN (86h、ブロック読み取り)
        22. 7.5.2.22 READ_VIN (88h、読み取りワード)
        23. 7.5.2.23 READ_IIN (89h、読み取りワード)
        24. 7.5.2.24 READ_VOUT (8Bh、読み取りワード)
        25. 7.5.2.25 READ_IOUT (8Ch、読み取りワード)
        26. 7.5.2.26 READ_TEMPERATURE_1 (8Dh、読み取りワード)
        27. 7.5.2.27 READ_POUT (96h、読み取りワード)
        28. 7.5.2.28 READ_PIN (97h、読み取りワード)
        29. 7.5.2.29 PMBUS_REVISION (98h、読み取りバイト)
        30. 7.5.2.30 MFR_ID (99h、ブロック読み取り)
        31. 7.5.2.31 MFR_MODEL (9Ah、ブロック読み取り)
        32. 7.5.2.32 MFR_REVISION (9Bh、ブロック読み取り)
        33. 7.5.2.33 USER_DATA (BCh、読み取り/書き込みバイト)
        34. 7.5.2.34 READ_VIN_MIN (A0h、読み取りワード)
        35. 7.5.2.35 READ_VIN_PEAK (A1h、読み取りワード)
        36. 7.5.2.36 READ_IIN_PEAK (A2h、読み取りワード)
        37. 7.5.2.37 READ_PIN_PEAK (A3h)
        38. 7.5.2.38 READ_VOUT_MIN (A4h、読み取りワード)
        39. 7.5.2.39 READ_TEMP_AVG (C7h、読み取りワード)
        40. 7.5.2.40 READ_TEMP_PEAK (C8h、読み取りワード)
        41. 7.5.2.41 READ_SAMPLE_BUF (C9h、ブロック読み取り)
        42. 7.5.2.42 POWER_CYCLE (CAh、送信バイト)
        43. 7.5.2.43 READ_VAUX (D0h、読み取りワード)
        44. 7.5.2.44 MFR_READ_IIN (D1h、読み取りワード)
        45. 7.5.2.45 MFR_READ_PIN (D2h)
        46. 7.5.2.46 MFR_IIN_OC_WARN_LIMIT (D3h、F8h、読み取り/書き込みワード)
        47. 7.5.2.47 MFR_PIN_OP_WARN_LIMIT (D4h、読み取り/書き込みワード)
        48. 7.5.2.48 CLEAR_PIN_PEAK (D6h、送信バイト)
        49. 7.5.2.49 GATE_MASK (D7h、読み取り/書き込みバイト)
        50. 7.5.2.50 ALERT_MASK (D8h、読み取り/書き込みワード)
        51. 7.5.2.51 READ_VAUX_AVG (D9h、読み取りワード)
        52. 7.5.2.52 BLOCK_READ (DAh、ブロック読み取り)
        53. 7.5.2.53 SAMPLES_FOR_AVG (DBh、読み取り/書き込みバイト)
        54. 7.5.2.54 READ_VIN_AVG (DCh、読み取りワード)
        55. 7.5.2.55 READ_VOUT_AVG (DDh、読み取りワード)
        56. 7.5.2.56 READ_IIN_AVG (DEh、読み取りワード)
        57. 7.5.2.57 READ_PIN_AVG (DFh、読み取りワード)
        58. 7.5.2.58 CLEAR_BB_RAM (E0h、送信バイト)
        59. 7.5.2.59 READ_DIAGNOSTIC_WORD (E1h、読み取りワード)
        60. 7.5.2.60 AVG_BLOCK_READ (E2h、ブロック読み取り)
        61. 7.5.2.61 BB_ERASE (E3h、送信バイト)
        62. 7.5.2.62 BB_CONFIG (E4h、読み取り / 書き込みバイト)
        63. 7.5.2.63 OC_BLANKING_TIMERS (E5h、読み取り/書き込みバイト)
        64. 7.5.2.64 DELAY_CONFIG (E7h、読み取り/書き込みバイト)
        65. 7.5.2.65 WD_PLB_TIMER (E8h、読み取り/書き込みバイト)
        66. 7.5.2.66 PK_MIN_AVG (E9h、読み取り/書き込みバイト)
        67. 7.5.2.67 P2t タイマ (EAh、読み取り/書き込みバイト)
        68. 7.5.2.68 FETCH_BB_EEPROM (EBh、送信バイト)
        69. 7.5.2.69 READ_BB_RAM (ECh、ブロック読み取り)
        70. 7.5.2.70 ADC_CONFIG_1 (EDh、読み取り/書き込みバイト)
        71. 7.5.2.71 ADC_CONFIG_2 (EEh、読み取り/書き込みバイト)
        72. 7.5.2.72 DEVICE_SETUP1 (CCh、読み取り/書き込みバイト)
        73. 7.5.2.73 DEVICE_SETUP2 (EFh、読み取り/書き込みバイト)
        74. 7.5.2.74 DEVICE_SETUP3 (F0h、読み取り / 書き込みバイト)
        75. 7.5.2.75 DEVICE_SETUP4 (CDh、読み取り/書き込みバイト)
        76. 7.5.2.76 DEVICE_SETUP5 (CEh、読み取り/書き込みバイト)
        77. 7.5.2.77 IIN OFFSET CALIBRATION (F2h、読み取り/書き込みバイト)
        78. 7.5.2.78 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 (F3h、読み取りワード)
        79. 7.5.2.79 READ_BB_EEPROM (F4h、ブロック読み取り)
        80. 7.5.2.80 BB_TIMER (F6h、読み取りバイト)
        81. 7.5.2.81 PMBUS_ADDR (F7h、読み取り/書き込みバイト)
      3. 7.5.3 テレメトリ データと警告スレッショルドの読み取りと書き込み
      4. 7.5.4 線形近似を用いたテレメトリ係数の実測的算出
      5. 7.5.5 テレメトリ データの書き込み
      6. 7.5.6 PMBus アドレス ライン (ADR0、ADR1、ADR2)
      7. 7.5.7 SMBA の応答
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 54V、100A PMBus ホット スワップ設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 ホット スワップ FET の選択
          2. 8.2.1.2.2 dv/dt ベースのスタートアップ
            1. 8.2.1.2.2.1 VOUT スルーレートの選択
          3. 8.2.1.2.3 RSNS および CL の設定の選択
          4. 8.2.1.2.4 電力制限の選択
          5. 8.2.1.2.5 フォルト タイマの設定
          6. 8.2.1.2.6 MOSFET の SOA の確認
          7. 8.2.1.2.7 UVLO および OVLO スレッショルドの設定
            1. 8.2.1.2.7.1 オプション A
            2. 8.2.1.2.7.2 オプション B
            3. 8.2.1.2.7.3 オプション C
            4. 8.2.1.2.7.4 オプション D
          8. 8.2.1.2.8 パワー グッド ピン
          9. 8.2.1.2.9 入力保護と出力保護
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

表 8-1 に、ホットスワップ回路を設計する前に知っておく必要のある設計パラメータをまとめます。ホットスワップ MOSFET を通して出力コンデンサを充電する場合、FET の合計エネルギー損失は出力コンデンサに蓄積されている総エネルギー (1/2 CV2) に等しくなります。したがって、入力電圧と出力容量によって、スタートアップ時に MOSFET に発生するストレスが決まります。最大負荷電流により、電流制限とセンス抵抗の選択が決まります。また、最大負荷電流、最大周囲温度、PCB の熱特性 (RθCA) は、MOSFET の選択に影響を及ぼします。これには、RDSON や使用する MOSFET の数などが含まれます。RθCA は、レイアウトと、MOSFET のドレインに接続される銅量に強く依存します。ドレインはグランドプレーンに電気的に接続されていないため、グランドプレーンを放熱に使用することはできません。この設計例では RθCA = 25°C/W を採用しており、LM5066H1 および LM5066H2 評価モジュールと同様の値になります。物理的な PCB が利用可能になった後に、各設計の RθCA を測定することが推奨されます。

最後に、ホットスワップがクリアすべき試験条件を理解しておくことが重要です。一般に、ホットスワップは、前のセクションで説明されているホット短絡および短絡状態での起動(start into a short)の両方の試験を通過するように設計されています。また、ホットスワップが完全に立ち上がるまで、負荷をオフのままにしておくことを推奨します。負荷を早く投入しすぎると、MOSFET に不必要なストレスがかかり、MOSFET の故障や起動失敗の原因となる場合があります。

表 8-1 設計パラメータ
パラメータ数値の例
入力電圧範囲40~60V
最大負荷電流100A
ホットスワップの最大出力静電容量5mF
最大周囲温度55°C
MOSFET RθCA (レイアウトの関数)25℃/W
出力のホット短絡を通過させるか?あり
短絡状態での起動(start into a short、スタート イントゥ ショート)を通過させるか?あり
PG がアサートされるまで負荷をオフにするか?あり
ホットボードを再接続できるか?あり