ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ ホットスワップ コントローラ

LM5066H

アクティブ

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 5.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00436 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 90 Vin (min) (V) 5.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00436 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 動作入力電圧範囲:5.5V ~ 90V
    • 100V 絶対最大定格
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 調整可能な電流制限スレッショルド:10 mV ~最大 50mV
  • プログラマブルな FET の SOA 保護
  • デジタル タイマを使用したプログラマブルな過電流ブランキング
  • 高速ターンオフを実現する強力なゲート プルダウン (1.5A)
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答 (270ns)
    • 電源ライン過渡への耐性
  • 追加機能を備えた LM5066H2
    • 大電力アプリケーション向けのデュアル ゲート ドライバ
    • 並列コントローラ動作用の SYNC ピン
    • ソフト スタート コンデンサの切断
  • FET の失敗検出
  • プログラム可能な UV、OV、tFAULT のスレッショルド
  • 外部 FET 温度センシング
  • FET の失敗検出
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス
    • 構成用のオンチップ EEPROM 不揮発性メモリ
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 監視 V (< ±1%) 、I (< ±1%) 、P (< ±1.75%)
    • 単一のコマンドでパワー サイクルを実行
    • 相対タイム スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス フォルト記録
  • サンプリング レート 250kHz の 12 ビット ADC
  • READ_EIN コマンドによるエネルギー監視をサポート
  • 外部 FET 温度センシング
  • 動作入力電圧範囲:5.5V ~ 90V
    • 100V 絶対最大定格
    • 出力側で最大 -5V の負電圧に対応
  • 調整可能な電流制限スレッショルド:10 mV ~最大 50mV
  • プログラマブルな FET の SOA 保護
  • デジタル タイマを使用したプログラマブルな過電流ブランキング
  • 高速ターンオフを実現する強力なゲート プルダウン (1.5A)
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答 (270ns)
    • 電源ライン過渡への耐性
  • 追加機能を備えた LM5066H2
    • 大電力アプリケーション向けのデュアル ゲート ドライバ
    • 並列コントローラ動作用の SYNC ピン
    • ソフト スタート コンデンサの切断
  • FET の失敗検出
  • プログラム可能な UV、OV、tFAULT のスレッショルド
  • 外部 FET 温度センシング
  • FET の失敗検出
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス
    • 構成用のオンチップ EEPROM 不揮発性メモリ
    • 高精度 VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX 監視 V (< ±1%) 、I (< ±1%) 、P (< ±1.75%)
    • 単一のコマンドでパワー サイクルを実行
    • 相対タイム スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス フォルト記録
  • サンプリング レート 250kHz の 12 ビット ADC
  • READ_EIN コマンドによるエネルギー監視をサポート
  • 外部 FET 温度センシング

LM5066Hx は、12V、24V、48V システム向けに、プログラム可能な UV、OV、ILIM、および高速短絡保護を備え、カスタム入力電源アプリケーションに対して堅牢な保護機能と高精度監視を提供します。プログラム可能な電力制限スレッショルドおよび可変フォルトタイマ (tFAULT) により、最大電力損失を制限し、起動やフォルトイベントを含むすべての動作条件で FET の SOA 保護を確保します。デジタル タイマを用いた 2 レベル過電流ブランキングにより、高負荷トランジェントの通過を許容し、低電流制限設定を可能にするとともに、高 SOA 耐量 MOSFET の必要条件を低減します。

内蔵 PMBus® インターフェイスにより、システムのリモート監視、制御、お構成をリアルタイムで実現します。主要パラメータはテレメトリ用にリモートアクセスが可能であり、各種スレッショルドは PMBus 経由で構成することも、内部 EEPROM に保存することもできます。高速・高精度のアナログ負荷電流モニタは、Intel PSYS および PROCHOT 機能を含む予知保全および動的電力管理をサポートし、サーバ性能を最適化します。ブラックボックス フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグに役立ちます。

LM5066H2 はデュアルゲートドライブアーキテクチャを採用し、スタートアップおよびフォルト条件時の電力ストレスを 1 つの強力な SOA FET で処理し、通常動作では複数の低 RDS (on) 小型 FET を使用することで、ソリューション全体のサイズを縮小できます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

LM5066Hx は、12V、24V、48V システム向けに、プログラム可能な UV、OV、ILIM、および高速短絡保護を備え、カスタム入力電源アプリケーションに対して堅牢な保護機能と高精度監視を提供します。プログラム可能な電力制限スレッショルドおよび可変フォルトタイマ (tFAULT) により、最大電力損失を制限し、起動やフォルトイベントを含むすべての動作条件で FET の SOA 保護を確保します。デジタル タイマを用いた 2 レベル過電流ブランキングにより、高負荷トランジェントの通過を許容し、低電流制限設定を可能にするとともに、高 SOA 耐量 MOSFET の必要条件を低減します。

内蔵 PMBus® インターフェイスにより、システムのリモート監視、制御、お構成をリアルタイムで実現します。主要パラメータはテレメトリ用にリモートアクセスが可能であり、各種スレッショルドは PMBus 経由で構成することも、内部 EEPROM に保存することもできます。高速・高精度のアナログ負荷電流モニタは、Intel PSYS および PROCHOT 機能を含む予知保全および動的電力管理をサポートし、サーバ性能を最適化します。ブラックボックス フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグに役立ちます。

LM5066H2 はデュアルゲートドライブアーキテクチャを採用し、スタートアップおよびフォルト条件時の電力ストレスを 1 つの強力な SOA FET で処理し、通常動作では複数の低 RDS (on) 小型 FET を使用することで、ソリューション全体のサイズを縮小できます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5066Hx 5.5V ~ 90V、I/V/P 監視および PMBus® インターフェイス搭載、先進ホット スワップ コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5066H1EVM — LM5066H1 評価基板

このユーザー ガイドでは、LM5066H1EVM について説明しています。LM5066H1EVM には、LM5066H1 ホット スワップ コントローラ用の評価回路およびリファレンス回路が実装されています。LM5066H1 デバイスでは、高性能ホット スワップ コントローラと PMBus インターフェイスを組み合わせることで、バックプレーン電源バスに接続されたシステムの電気的動作状態を正確に測定、保護、制御します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx の評価基板 GUI

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the LM5066H1 and LM5066H2 Hot-Swap controllers
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ