JAJSXD7A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
| ピン名 | ピン番号 | 説明 | |
|---|---|---|---|
LM5066H1 | LM5066H2 | ||
| 露出パッド付き | パッド | パッド | パッケージの露出パッド 熱抵抗を低減するために、グランド プレーンに半田付けします。 |
| OUT | 1 | 13 | 出力帰還 出力レール (外部 MOSFET ソース) に接続します。電力制限と出力電圧監視を行う、MOSFET の VDS 電圧を算出するために内部で使用されます。 |
| GATE1 | 2 | 14 | ゲート駆動出力 外部 MOSFET のゲートに接続します。LM5066H2 用に、単一の強力な SOA 対応 MOSFET ゲートに接続します。 |
| SENSE | 3 | 16 | 電流センス入力 電流センス抵抗 (RSNS) の両端電圧を VIN_K からこのピンまで測定します。RSNS の両端電圧が過電流スレッショルドに達すると、負荷電流が制限され、フォルト タイマがアクティブになります。 |
| VIN_K | 4 | 17 | 正電源ケルビン ピン 入力電圧はこのピンで測定します。 |
| VIN | 5 | 18、19、20 | 正電源入力 このピンは、デバイスの入力電源接続です。VIN と入力電源の間に 10Ω の抵抗を接続できます。バイパスのために、このピンに 100nF のコンデンサを接続してください。 |
| N/C | 6 | - | 内部接続なし。 |
| UVLO/EN | 7 | 21 | 低電圧誤動作防止 システム入力電圧からの外部抵抗分圧によって、低電圧ターンオン スレッショルドが設定されます。 |
| OVLO | 8 | 22 | 過電圧誤動作防止 システム入力電圧からの外部抵抗分圧によって、過電圧ターンオフ スレッショルドが設定されます。 |
| AGND | 9 | 23 | 回路グランド アナログ デバイス グランド。このピンで GND に接続。 |
| GND | 10 | 9、15、24、35 | 回路グランド |
| SDAI | 11 | 25 | SMBus データ入力ピン SMBus 用データ入力ピン。アプリケーションで単方向の絶縁デバイスが必要ない場合は、SDAO に接続。 |
| SDAO | 12 | 26 | SMBus データ出力ピン SMBus 用データ出力ピン。アプリケーションで単方向の絶縁デバイスが必要ない場合は、SDAI に接続。 |
| SCL | 13 | 27 | SMBus クロック SMBus 用クロックピン |
| SMBA | 14 | 28 | SMBus アラート ライン SMBus 用アラート ピン、アクティブ Low |
| VREF | 15 | 29 | 内部リファレンス 内部で生成された高精度リファレンス。アナログ / デジタル変換に使用されます。バイパスのために、このピンに 1µF のコンデンサを接続してください。 |
| DIODE | 16 | 30 | 外部ダイオード ダイオード構成の MMBT3904 NPN トランジスタに接続して温度監視。 |
| VAUX | 17 | 31 | 補助電圧入力 補助ピンにより、外部信号源からの電圧遠隔測定が可能。2.97V のフルスケール入力。 |
| ADR2 | 18 | 32 | SMBUS アドレス ライン 2 トライステート アドレス ライン。ピンを GND、VDD に接続するか、フローティングのままにする。 |
| ADR1 | 19 | 33 | SMBUS アドレス ライン 1 トライステート アドレス ライン。ピンを GND、VDD に接続するか、フローティングのままにする。 |
| ADR0 | 20 | 34 | SMBUS アドレス ライン 0 トライステート アドレス ライン。ピンを GND、VDD に接続するか、フローティングのままにする。 |
| VDD | 21 | 1 | 内部サブレギュレータの出力 内部でサブレギュレートされた 4.85V バイアス電源。バイパスのために、このピンに 1µF のコンデンサを接続してください。 |
| CL | 22 | 2 | 電流制限範囲 このピンを GND に接続するか、フローティングのままにして、過電流スレッショルドを公称値の 50mV に設定。CL を VDD に接続すると、過電流スレッショルドが 25mV に設定される。 |
| FB | 23 | 3 | パワーグッド フィードバック 出力からの外部抵抗分圧により、PGD ピンのスイッチング対象となる出力電圧が設定される。 |
SYNC | - | 4 | パラレル コントローラの同期ターンオン / ターンオフ |
| RETRY | 24 | 5 | フォルト リトライ入力 このピンで起動フォルトリトライ動作を設定する。このピンを GND に接続するか、フローティングのままにすると、デバイスはフォルト中も継続的に電力を供給しようとします。このピンが VDD に接続されている場合、本デバイスはフォルト中にラッチオフされます。 |
| TIMER | 25 | 6 | タイミング コンデンサ このピンに接続された外付けコンデンサにより、挿入時間遅延、故障タイムアウト期間、再起動タイミングが設定されます。 |
| PWR | 26 | 7 | 電力制限このピンに接続される外付け抵抗を電流センス抵抗 (R SNS) と組み合わせて設定し 、外付けの直列パス MOSFET で許容される最大消費電力を設定します。 |
IMON | 27 | 8 | 負荷電流監視このピンと GND との間に外付け抵抗を接続する必要がある。IMON ピンは、負荷電流に比例した電流を出力します。 |
| PGD | 28 | 10 | パワーグッド インジケータ オープン ドレイン出力。FB ピンの電圧が VFBTH を上回り、VGS1、V GS2 が HIGH になると、この出力は High になります。 |
SFT_STRT | - | 11 | 突入電流を制限するためのソフトスタートコンデンサ切断dvdt コンデンサ (Cdvdt) は、このピンから GND 電流に接続する必要があります内部スイッチは、スタートアップ / 再試行中に Cdvdt を Gate1 に接続します。起動が成功すると、Cdvdt コンデンサは OUT に接続されます |
GATE2 | - | 12 | GATE2 駆動出力外部の低 RDS (ON) MOSFET ゲートに接続します。 |