JAJSXD7A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
READ_VIN_PEAK コマンドは、標準の PMBus コマンドであり、パワーオン リセットまたは最後の RESET_PEAK (PK_MIN_AVG レジスタのビット [7]) が high になった後に測定された 12 ビットのピーク入力電圧を返します。このレジスタを読み取るには、表 7-72に示す係数を使用する必要があります。このコマンドにアクセスするには、PMBus 読み取りワード プロトコルを使用する必要があります。
| ビット | 名称 | 説明 | 最小値 | 最大値 | デフォルト |
|---|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_VIN_PEAK | リセットまたは最後のクリア後にピーク入力電圧の測定値 | 0x0000 (0 V) | 0x0FFF (89.1 V) | 0x0000 (0 V) |