JAJSXD7A October 2025 – December 2025 LM5066H
PRODUCTION DATA
READ_VAUX_AVG コマンドは、12 ビット ADC で測定された平均補助電圧を報告します。データの準備ができていない場合、戻り値は前回の戻り値 (平均値) になります。ただし、前回の平均値のデータがない場合は、デフォルト値 (0000h) が返されます。平均数は、SAMPLES_FOR_AVG レジスタによりプログラムできます。READ_VAUX_AVG レジスタの内容は、PK_MIN_AVG レジスタのビット [6] を high にセットすることで、ゼロ (0x0000h) にリセットできます。このデータは、PMBus 読み出しワード プロトコルで読み取られます。このレジスタは、表 7-72 に示す係数を使用する必要があります。
| ビット | 名称 | 説明 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | READ_VAUX_AVG | リセットまたは最後のクリア後に VAUX ピンに接続された平均補助電圧源の測定値 | 0x0000 (0 V) | 0x0FFF (2.97 V) |