JAJSXF0 October 2025
ADVANCE INFORMATION
DRV81545 は、4.5V ~ 55V で動作し、広範囲の負荷電流をサポートする 4 チャネル ローサイド スイッチ ドライバです。このデバイスには 235mΩ の RDS(on) を持つ 4 つのローサイド スイッチが内蔵されており、それぞれに VCLAMP ピンへのフリーホイール ダイオードが付属しています。この機能により、再循環電流を行うか、誘導性負荷をオフにするために外部 TVS を接続することができます。
このデバイスは、ハードウェア GPIO インターフェイスで制御できます。各チャネルは個別の過熱保護機能を備えており、ILIM ピンの外部抵抗でアナログ電流制限を設定できます。オプションのカットオフ期間 (COD) 構成があり、それぞれのチャネルの電流制限状態の持続時間を制限することで、デバイスまたは負荷の損傷を防止できます。フォルト出力ピン (nFAULT) でフォルトが通知されます。