JAJSXF0 October 2025
ADVANCE INFORMATION
各パワー FET の近くに専用のサーマル センサを配置します。チャネルが過熱状態になると、対応するパワー FET が無効化され、NFAULT ピンが Low にアサートされます。4 つの出力電力段の過熱保護は独立しています。
ダイ温度が安全限界を超えると、すべての出力 FET は無効になり、nFAULT ピンは Low レベルに駆動されます。ダイ温度が安全なレベルまで下がった後、動作が自動的に再開されます。