JAJSXF0 October   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ハードウェア インターフェイス動作
      2. 6.3.2 内蔵クランプ ダイオード、VCLAMP
      3. 6.3.3 パラレル出力
      4. 6.3.4 保護回路
        1. 6.3.4.1 ILIM アナログ電流制限
        2. 6.3.4.2 カットオフ遅延 (COD)
        3. 6.3.4.3 サーマル シャットダウン (TSD)
        4. 6.3.4.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        5. 6.3.4.5 フォルト条件のまとめ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 推奨外付け部品
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 消費電力
    3. 7.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
      1. 7.4.1 バルク コンデンサ
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

内蔵クランプ ダイオード、VCLAMP

DRV81545 には、保護された 4 つのローサイド ドライバが搭載されています。各出力には、共通のピン VCLAMP に接続されたクランプ ダイオードが内蔵されています。

VCLAMP は、ツェナーまたは TVS ダイオードから VM または GND に接続でき、スイッチ電圧がメイン電源電圧 VM を超えることができます。この接続は、非常に高速な電流減衰が必要な負荷を駆動する場合に有益です。各出力には VCLAMP ピンへのダイオードがあるため、4 つのチャネルすべてで 1 つの外部 TVS ダイオードを共有できます。または、VCLAMP をメイン電源電圧 (VM) に直接接続することもできます。

いずれの場合も、出力の電圧が DRV81545 の最大出力電圧仕様を超えないようにする必要があります。DRV81545 がサポートしている構成を以下に示します。

DRV81545 低速減衰 (VCLAMP を VLOAD に接続)図 6-1 低速減衰 (VCLAMP を VLOAD に接続)
DRV81545 高速減衰 (TVS/ツェナー CLAMP から GND へ)図 6-3 高速減衰 (TVS/ツェナー CLAMP から GND へ)
DRV81545 高速減衰 (TVS/ツェナー VCLAMP から VLOAD へ)図 6-2 高速減衰 (TVS/ツェナー VCLAMP から VLOAD へ)
表 6-2 VCLAMP 減衰モード
VCLAMP 接続 ディケイ モード 使用に適した状況 VL 電圧
VLOAD に直接接続 スロー ディケイ 高速減衰が必要ない負荷。VM の全動作範囲において安全です。 VL = -Vdiode
TVS またはツェナーから VLOAD へ 高速減衰 最高速の電流減衰。OUTx 最大電圧を超える可能性があるため、VM または VLOAD > 28V の場合は推奨しません。 VL = –(Vdiode + Vzener)
TVS またはツェナーから GND へ 高速減衰 TVS から VLOAD までのクランプ電圧は低いけれども、高速電流減衰はわずかに遅くなります。TVS は、リーク電流を防止するために、VLOAD よりも高いブレークダウン電圧を必要とします。 VL=-(Vdiode+Vzener – VLOAD)