JAJSXF0 October 2025
ADVANCE INFORMATION
| ピン | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VM | -0.3 | 60 | V |
| 出力電圧 | OUTx | -0.3 | VCLAMP+0.3 | V |
| ピーク出力電流 | OUTx | 内部的に制限 | A | |
| クランプ電圧 | VCLAMP | -0.3 | 60 | V |
| VCLAMP の連続 RMS 電流 (ピン 3、18 を互いに接続) | VCLAMP | 8 | A | |
| VCLAMP の過渡電流 < 1ms (ピン 3、18 を互いに接続) | VCLAMP | 20 | A | |
| OUTx FET 還流ダイオード電流 RMS または連続 | OUTx FET ボディ ダイオード | 5 | A | |
| デジタル入力ピン電圧 | ILIM、INx | -0.5 | 5.5 | V |
| デジタル出力電流 | nFAULT | 10 | mA | |
| デジタル出力ピン電圧 | nFAULT | -0.5 | 7 | V |
| 動作仮想接合部温度、TJ | -40 | 150 | °C | |
| 保管温度、Tstg | -60 | 150 | °C | |