JAJSXJ2 November   2025 RES21A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
      3. 7.3.3 長期安定性
      4. 7.3.4 湿度耐性
      5. 7.3.5 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES21A を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
        3. 8.1.6.3 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

湿度耐性

RES21A の過熱ドリフト仕様は、安定した環境相対湿度を想定しており、低湿度環境で特性テストが実施されています。RES21A の認定試験は、高湿度レベル (85% 相対湿度、周囲温度 130°C、96 時間) でバイアス テストの後に、デバイスが規定の制限内にとどまることを示しています。デバイスのモールド化合物は、高湿度による腐食から SiCr 抵抗を保護しますが、モールド化合物に水分が入り込むと、モールド化合物が膨張し、ダイに機械的ストレスとして現れます。この追加のストレスは、暴露条件の重大度と持続時間によっては、パラメータに小さな変化を引き起こす可能性があります。

温度は一定に保たれている状況下で「湿度」が変化した場合、デバイスのマッチング仕様がどのように変化するかを明らかにするために、ユニットのサブセットに対して追加の拡張検証テストが実施されています。湿度をまずオーブンからパージし、ユニットを 70°C で焼き付けた後、25°C にセトリングして 0%RH の測定値を記録しています。次に、湿度を低から高へと掃引し、各レベルで 3 分間浸漬してから測定値を記録し、湿度レベルを上げています。提示されているプロットは、シフト挙動をより分かりやすく示すために、相対湿度 50% でのそれぞれの値に正規化されています。

RES21A RES21A-Q1 tDx と湿度との関係図 7-4 RES21A-Q1 tDx と湿度との関係
RES21A RES21A-Q1 tM と湿度との関係図 7-5 RES21A-Q1 tM と湿度との関係

この結果は、比の許容誤差 (tDx) と分圧器マッチング (tM) が 20% ~ 60% の湿度に対して非常に堅牢であることを示しています。0% ~ 20% または 60% ~ 70% の場合、RES21A90-Q1 などの比率が高いデバイスほど湿度が上昇するにつれて変化が大きく、RES21A10-Q1 などの比率が低いデバイスほど変化が最小限に抑えられています。相対湿度が 70% ~ 90% の範囲では、より大きな変化が見られ、比率の高いデバイスでは再度最も強い相関変化が見られました。

tabs などの絶対測定またはエンド ツー エンド測定では、湿度でのシフトが最小限でした。追加の実験により、浸漬時間を 3 分以上に長くすると、デバイスのセトリングが向上し、パラメータの不一致が減少することが示唆されています。高湿度でのオーブン結露などの測定誤差発生源は、ボードの清潔さに影響を与え、パラメータ シフトを誇張する可能性があります。特に、高精度測定のためにマルチメータの範囲切り替えが必要な高比率デバイスでは、このことに注意してください。湿度の結果から、高湿度ミッション プロファイルで RES21A を使用する場合、または環境湿度が十分に制御されておらず急激な変動が発生しやすい状況では、湿度による潜在的なシフトに対応するために追加の設計マージンを組み込むことを検討することが示唆されています。