JAJSXJ2 November   2025 RES21A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
      3. 7.3.3 長期安定性
      4. 7.3.4 湿度耐性
      5. 7.3.5 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES21A を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
        3. 8.1.6.3 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

DC 測定構成

図 6-1に、DC 測定に使用される回路構成の例を示します。電圧 VDx は、分圧器 1 の VD1 など、特定の分圧器の両端の電圧を指します。電圧 VRx は、特定の抵抗の両端の電圧 (RIN1 は VRIN1、RG1 は VRG1 など) を指します。

RES21A 分周器 1 の DC 測定に関する用語図 6-1 分周器 1 の DC 測定に関する用語

RES21A を使用してオペアンプのゲインを設定する場合 (を参照図 6-2) 、分圧器内の抵抗比によって、VOUT =–VIN× RG/RIN となるようにアンプのゲインが設定されます。この使用事例では、ディスクリート差動アンプ回路と計測アンプ回路のバリエーションがあります。これらの回路の計算を簡素化するため、比率公差 (tD1、tD2) の標準値と最大パラメータ値は、RGx/RINxで表されます。これらのエラー項の詳細については、セクション 7.3.1を参照してください。

RES21A アンプ ゲイン回路図 6-2 アンプ ゲイン回路

RES21A のもう 1 つの有効な使用事例は、単純な分圧器です。図 6-3 に例が示されています。この実装では、中心電圧 VMID は、入力電圧V D に RIN / (RIN + RG) を掛けた値に等しくなります。

RES21A 分圧回路図 6-3 分圧回路

分圧器の使用事例の誤差の計算はわずかに複雑ですが、RES21A を使用して構築された分圧器回路のゲイン誤差は、常に同じデバイスで実装されたアンプ ゲイン回路の誤差より小さくなります。また、ゲイン回路のRES21A に規定されている tD1 または tD2 の値は、分圧回路では過度に保守的です。詳細な説明と例については、セクション 8.1.2を参照してください。

CMRR を計算するための回路構成を、図 6-4 に示します。オフセットがなく CMRR が無限で理想的なアンプの場合、実効回路の CMRR はすべて抵抗のマッチングの関数となります。詳細については、セクション 8.1.3.1および高精度のマッチング分圧抵抗ペアを使用した差動アンプ回路の CMRR の最適化アプリケーション ノートを参照してください。

RES21A CMRR 計算リファレンスの回路図図 6-4 CMRR 計算リファレンスの回路図