JAJSXJ2 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
次の例について考えます。RES21A の分周器 1 と 2 は、どちらも分圧器として配置されていますが、R IN1 と RG2 の位置と同様に、RG1 と RIN2 の相対位置が交換されます。どちらのチャネルも同じ入力信号 VIN を持っていますが、伝達関数は VOUT1 = VIN× G1 / (1 + G1) と VOUT2 = VIN×1 / (1 + G2) と異なります。
以下の表に、さまざまな誤差の影響を示すためいくつかの例について計算結果を示します。表の各行は、異なる仮説上の条件を表しています。各表の最後の行は、tDx の絶対最大および最小制限を代入した結果を示しています。最終 % 誤差 EOUTx は次のように計算されます:
| VIN | Gnom | GVDnom | VOUT1nom | tD1 | tVD1 | GVD1 | VOUT1 | EOUT1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 4 | 1/5 | 1V | 60ppm | –48ppm | 0.19999 | 0.99995 | –48ppm |
| 5V | 4 | 1/5 | 1V | –80ppm | 64ppm | 0.20001 | 1.00006 | 64ppm |
| 10V | 4 | 1/5 | 2V | 60ppm | –48ppm | 0.19999 | 1.99990 | –48ppm |
| 10V | 4 | 1/5 | 2V | –80ppm | 64ppm | 0.20001 | 2.00013 | 64ppm |
| 10V | 4 | 1/5 | 2V | 500ppm | –400ppm | 0.19992 | 1.99920 | –400ppm |
| 10V | 4 | 1/5 | 2V | –500ppm | 400ppm | 0.20008 | 2.00080 | 400ppm |
| VIN | Gnom | GVDnom | VOUT2nom | tD2 | tVD2 | GVD2 | VOUT2 | EOUT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 4 | 4/5 | 4V | 75ppm | 15ppm | 0.80001 | 4.00006 | 15ppm |
| 5V | 4 | 4/5 | 4V | –130ppm | –26ppm | 0.79998 | 3.99990 | –26ppm |
| 10V | 4 | 4/5 | 8V | 75ppm | 15ppm | 0.80001 | 8.00012 | 15ppm |
| 10V | 4 | 4/5 | 8V | –130ppm | –26ppm | 0.79998 | 7.99979 | –26ppm |
| 10V | 4 | 4/5 | 8V | 500ppm | 100ppm | 0.80008 | 8.00080 | 100ppm |
| 10V | 4 | 4/5 | 8V | –500ppm | –100ppm | 0.79992 | 7.99920 | –100ppm |
例に示すように、各分圧器の伝達関数の最終的な誤差 EOUTx は、対応する実効分圧器の誤差 tVDx と等価です。いずれの場合も、tVDx の大きさは tDx の大きさより小さくなります。