JAJSXJ2 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
次の例について考えます。RES21A のデバイダ 1 は反転構成で、分周器 2 は非反転構成で使用します。どちらのチャネルも同じ入力信号 VIN を持っていますが、回路には VOUT1 = VIN× (-G1) と VOUT2 = VIN× (1 + G2) の異なる伝達関数があります。
次の表に、さまざまな誤差の影響を示すため、いくつかの条件について計算された結果を示します。アンプのオフセットまたは入力バイアス電流が VOUTx に及ぼす影響は考慮しません。各行は、VIN、Gnom、tD1、t D2 の異なる仮想的な条件を表します。
| VIN | Gnom | tD1 | tD2 | G1 | G2 | VOUT1 | VOUT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V | 4 | 0ppm | 0ppm | 4 | 4 | -4V | 5V |
| 1V | 4 | 100ppm | –10ppm | 4.00040 | 3.99996 | -4.00040 | 4.99996 |
| 1V | 4 | 40ppm | –80ppm | 4.00016 | 3.99968 | -4.00016 | 4.99968 |
| 1V | 4 | –80ppm | 40ppm | 3.99968 | 4.00016 | -3.99968 | 5.00016 |
| -2V | 1.667 | 0ppm | 0ppm | 1.66667 | 1.66667 | 3.33333 | -5.33333 |
| -2V | 1.667 | 100ppm | –10ppm | 1.66683 | 1.66665 | 3.33367 | -5.33330 |
| -2V | 1.667 | 40ppm | –80ppm | 1.66673 | 1.66653 | 3.33347 | -5.33307 |
| -2V | 1.667 | –80ppm | 40ppm | 1.66653 | 1.66673 | 3.33307 | -5.33347 |