JAJSXJ2 November   2025 RES21A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 DC 測定構成
    2. 6.2 AC 測定構成
    3. 6.3 誤差の表記と単位
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低ゲイン誤差のためのレシオメトリック一致
        1. 7.3.1.1 絶対公差およびレシオメトリック公差
      2. 7.3.2 レシオメトリック ドリフト
      3. 7.3.3 長期安定性
      4. 7.3.4 湿度耐性
      5. 7.3.5 超低ノイズ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプの帰還回路
        1. 8.1.1.1 アンプのフィードバック回路の例
      2. 8.1.2 電圧分圧器回路
        1. 8.1.2.1 電圧分圧器の回路の例
        2. 8.1.2.2 電圧分圧回路のドリフト
      3. 8.1.3 ディスクリート差動アンプ
        1. 8.1.3.1 差動アンプの同相モード除去分析
        2. 8.1.3.2 差動アンプのゲイン誤差解析
      4. 8.1.4 ディスクリート計測アンプ
      5. 8.1.5 完全差動アンプ
      6. 8.1.6 非従来型回路
        1. 8.1.6.1 シングル チャネル電圧分圧器
        2. 8.1.6.2 シングル チャネル アンプのゲイン
          1. 8.1.6.2.1 RES21A を使用した RES60A-Q1 のゲイン スケーリング
        3. 8.1.6.3 非従来型計測アンプ
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 同相シフト入力段
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
        3. 9.1.1.3 TI のリファレンス デザイン
        4. 9.1.1.4 Analog Filter Designer
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電圧分圧器回路

セクション 6.1 に示されているように、RES21A は通常、入力信号レベル シフタまたは分圧器として使用されます。この回路は一般的に次の図に図示します。

RES21A 汎用電圧分圧器回路図 8-4 汎用電圧分圧器回路
式 23. G V D = R Y R Y + R X
式 24. V OUT = V IN × G VD
式 25. G V D x = G V D n o m 1 + t V D x

多くの場合、この回路では、RG と RIN はそれぞれ RX と RY として機能します。これらの項を代入すると、以下の伝達関数が得られます:

式 26. G V D x = R IN x R I N x + R G x = 1 G x + 1

GVDx は Gx の直接関数であるため、これらの分圧回路の比許容誤差 tVDx は tDx の直接関数になります。この構成における tVDx の標準および最大パラメータ値は、指定された tDx 値から次のように計算されます:

式 27. t V D x = – G nom × t D x G n o m × t D x + G n o m + 1

たとえば、この構成で tD1 = 130ppm のRES21A40 を使用した場合、関連する tVD1 誤差は –104ppm になります。符号変化は、tDx の正の誤差と R G > RGnom または RIN < RINnom を意味するために発生します。その結果、GVDx は公称値より小さいため、誤差項は負です。

R X = RIN、R Y = RIN になるように RG と R IN の位置を交換する別のケースでは、伝達関数は次のようになります:

式 28. G V D x = R G x R I N x + R G x = G x G x + 1

この伝達関数の誤差は以下のように表されます:

式 29. t V D x = t D x G n o m × t D x + G n o m + 1

この代替構成で、同じ RES21A40 と tD1 = 130ppm を使用すると、関連する tVD1 誤差は 26ppm になります。符号変化は発生しません。これは、tDx の誤差が正の場合は RG > RGnom または R IN < RINnom であるためです。結果となる GVDx は公称値よりも大きいため、誤差項は再び正になります。