JAJSXJ8 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
このデバイスは 24 本の GPIO ピンを備えています。4 つは固定機能であり、残りの 20 は SPI を使用してさまざまな機能に合わせて個別に構成できます。
| ピン名 | 機能 | ピン番号 |
|---|---|---|
| RESET | ハードウェア RESET | J1 |
| SCLK | SPI SCLK | K15 |
| SDIO | SPI DIN/DOUT | L15 |
| SDOUT | SPI DOUT | L3 |
| SEN | SPI EN | J16 |
| SYNC | JESD 8b/10b 用 SYNC | J4 |
| 機能 | ピン番号 | ピン数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| NCO CONTROL | 任意 | 1..8 | このピンは各 DDC のために 2 つの NCO 周波数から選択します。 8 つの DDC があり、各 NCO/DDC は特定の GPIO ピンにマッピングできます。複数の/すべての DDC に 1 つの GPIO ピンを使用することができます。 NCO を使用している場合にのみ機能します。 Low:アクティブな各 DDC の nco_0 が選択されます。 High:アクティブな各 DDC の nco_1 が選択されます。 |
| OVR | 1 | 各 ADC OVR 信号の OR 接続出力。 Low:ADC は飽和していません。 High:ADC は飽和しています。 | |
| NCO SYSREF ARM | 1 | GPIO ピンは、次の SYSREF の立ち上がりエッジで NCO 位相を 0 にリセットできるようにするために使用します。 | |
| CALIBRATION FREEZE | 1 | Low:デバイスのバックグラウンドキャリブレーションがアクティブ。 High:デバイスのバックグラウンドキャリブレーションが非アクティブ。 | |
| GLOBAL POWER DOWN | 1 | デバイスのグローバルパワーダウン。 Low:デバイスのパワーアップ。 High:デバイスのパワーダウン。 | |
| FAST POWER DOWN | 1 | デバイスのグローバルパワーダウン。 Low:デバイスのパワーアップ。 High:デバイスのパワーダウン。 |