JAJSXJ8 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
図 7-12 に示すように、DSP ブロックの入力には 4 つのデジタルマルチプレクサがあります。バスは adc_out[3:0] を基準とし、各インデックスは特定の ADC の固有の出力ストリームを表します。たとえば、ADC0 の出力は adc_out[0] です。各 DSP_IN マルチプレクサの出力は、DSP ブロックのシングル DSP 入力データストリームに対応します。DSP 入力データストリームの集計セットは、dsp_in[3:0] と呼ばれます。dsp_in[0] は 0 番目の DSP 入力データストリームに対応します。各 DSP 入力データストリームは、次のいずれかから供給できます:
次のパラメータをプログラムできます:
| システムパラメータ名 | サイズ | デフォルト | アクセス権 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| DSP_IN_SRC_SEL{x} | 4 | 0、1、2、3 | R/W | DSP ブロックへの dsp_in[0..3] 入力ストリームの入力データソースを選択します。 0:ADC0 データ。 1:ADC1 データ。 2:ADC2 データ。 3:ADC3 データ。 4:ADC0 と ADC1 の 2 倍平均。 5:ADC0 と ADC2 の 2 倍平均。 6:ADC0 と ADC3 の 2 倍平均。 7:ADC1 と ADC2 の 2 倍平均。 8:ADC1 と ADC3 の 2 倍平均。 9:ADC2 と ADC3 の 2 倍平均。 その他:未使用 |