JAJSXJ8 November   2025 ADC32RF72

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 バックグラウンドキャリブレーション
      2. 7.3.2 ADC チャネルの選択とパワー ダウン モード
      3. 7.3.3 サンプリング クロック入力
      4. 7.3.4 SYSREF
        1. 7.3.4.1 SYSREF モニタ
      5. 7.3.5 デジタルシグナルプロセッサ (DSP) 機能
        1. 7.3.5.1 DSP 入力マルチプレクサ
        2. 7.3.5.2 非整数遅延
        3. 7.3.5.3 イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ
        4. 7.3.5.4 DSP 出力マルチプレクサ
        5. 7.3.5.5 デジタルダウンコンバータ (DDC)
          1. 7.3.5.5.1 デシメーションフィルタ入力
          2. 7.3.5.5.2 デシメーションモード
          3. 7.3.5.5.3 デシメーション フィルタ応答
          4. 7.3.5.5.4 数値制御発振器 (NCO)
            1. 7.3.5.5.4.1 NCO の更新
            2. 7.3.5.5.4.2 NCO リセット
      6. 7.3.6 デジタル出力インターフェイス
        1. 7.3.6.1 JESD204B/C インターフェイス
          1. 7.3.6.1.1 JESD204B 初期レーン アライメント (ILA)
          2. 7.3.6.1.2 SYNC 信号
          3. 7.3.6.1.3 JESD204B/C フレーム アセンブリ
          4. 7.3.6.1.4 バイパスモードの JESD204B/C フレームアセンブリ
          5. 7.3.6.1.5 実際のデシメーションを使用する JESD204B/C フレーム アセンブリ
          6. 7.3.6.1.6 複雑なデシメーションを使用する JESD204B、C フレーム アセンブリ
        2. 7.3.6.2 JESD 出力リファレンスクロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス動作モードの比較
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 GPIO 制御
      2. 7.5.2 SPI レジスタへの書き込み
      3. 7.5.3 SPI レジスタの読み取り
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:スペクトル アナライザ
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力信号パス:広帯域レシーバ
        2. 8.2.1.2 クロック処理
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 サンプリングクロックの要件
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 代表的なアプリケーション:時間ドメインデジタイザ
      1. 8.3.1 設計要件
        1. 8.3.1.1 入力信号パス:時間ドメインデジタイザ
      2. 8.3.2 アプリケーション特性の波形
    4. 8.4 初期化セットアップ
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.6.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
      2. 9.1.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デジタルダウンコンバータ (DDC)

ADC32RF7x には独立した NCO を備えた 8 つのデジタルダウンコンバータ (DDC) が含まれています。各 DDC は、/2 から /32768 のデシメーション比を持つ 2、3、または 5 の基本デシメーション係数をサポートしています (/3 ../96 および /5.../80)。許容される最大デシメーション設定は、デバイスで必要とされる、サンプリングレート、DDC の数、サンプル反復係数 (係数は 2 のみ)、4Gbps の最小 SERDES レーンレートに起因する JESD 出力分解能 'N’ によって異なります。さらに、最終 /2 段はプログラム可能な係数をサポートしています。

クロスバー マルチプレクサは、任意の DDC 入力を任意の ADC、または 2x 平均化ブロックの出力に接続するために使用されます。ADC32RF7x DDC は独立したデシメーション係数を持つように構成できます (バイナリ係数のみ)。

ADC32RF72 マルチバンドデシメーションフィルタ図 7-21 マルチバンドデシメーションフィルタ

実数および複素数のデシメーションがサポートされており、パスバンドはデシメーションされた帯域幅の約 80% です。

表 7-12 複素デシメーション設定と出力帯域幅との関係
デシメーション係数DDC ごとの複素数出力帯域幅DDC ごとの実数出力帯域幅
N0.8x FS / N0.8x FS / (2N)