JAJSXJ8 November   2025 ADC32RF72

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 バックグラウンドキャリブレーション
      2. 7.3.2 ADC チャネルの選択とパワー ダウン モード
      3. 7.3.3 サンプリング クロック入力
      4. 7.3.4 SYSREF
        1. 7.3.4.1 SYSREF モニタ
      5. 7.3.5 デジタルシグナルプロセッサ (DSP) 機能
        1. 7.3.5.1 DSP 入力マルチプレクサ
        2. 7.3.5.2 非整数遅延
        3. 7.3.5.3 イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ
        4. 7.3.5.4 DSP 出力マルチプレクサ
        5. 7.3.5.5 デジタルダウンコンバータ (DDC)
          1. 7.3.5.5.1 デシメーションフィルタ入力
          2. 7.3.5.5.2 デシメーションモード
          3. 7.3.5.5.3 デシメーション フィルタ応答
          4. 7.3.5.5.4 数値制御発振器 (NCO)
            1. 7.3.5.5.4.1 NCO の更新
            2. 7.3.5.5.4.2 NCO リセット
      6. 7.3.6 デジタル出力インターフェイス
        1. 7.3.6.1 JESD204B/C インターフェイス
          1. 7.3.6.1.1 JESD204B 初期レーン アライメント (ILA)
          2. 7.3.6.1.2 SYNC 信号
          3. 7.3.6.1.3 JESD204B/C フレーム アセンブリ
          4. 7.3.6.1.4 バイパスモードの JESD204B/C フレームアセンブリ
          5. 7.3.6.1.5 実際のデシメーションを使用する JESD204B/C フレーム アセンブリ
          6. 7.3.6.1.6 複雑なデシメーションを使用する JESD204B、C フレーム アセンブリ
        2. 7.3.6.2 JESD 出力リファレンスクロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス動作モードの比較
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 GPIO 制御
      2. 7.5.2 SPI レジスタへの書き込み
      3. 7.5.3 SPI レジスタの読み取り
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:スペクトル アナライザ
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力信号パス:広帯域レシーバ
        2. 8.2.1.2 クロック処理
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 サンプリングクロックの要件
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 代表的なアプリケーション:時間ドメインデジタイザ
      1. 8.3.1 設計要件
        1. 8.3.1.1 入力信号パス:時間ドメインデジタイザ
      2. 8.3.2 アプリケーション特性の波形
    4. 8.4 初期化セットアップ
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.6.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
      2. 9.1.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
数値制御発振器 (NCO)

FS = ADC サンプリング レート (MSPS)

図 7-30 に示すように、各デジタルダウンコンバータ (DDC) は、48 ビットの数値制御発振器 (NCO) を使用して、デジタルフィルタリングの前に周波数の配置を微調整します。NCO 周波数範囲は -FS/2 から FS/2 で、周波数制御ワード (FCW) と位相オフセットの影響を受けます。

各 DDC に対して 2 つの異なる NCO 周波数があります。目的とする NCO 周波数は SPI を介してプログラムされ、SPI ピンまたは GPIO ピンを使用して選択できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1μs 未満で周波数ホッピングを実現できます。

ADC32RF72 すべての制御信号を含む NCO のブロック図図 7-30 すべての制御信号を含む NCO のブロック図
無限位相コヒーレント NCO:位相コヒーレント NCO では、SYSREF を使用して、すべての周波数が 1 つのイベントに同期します。これにより、周波数ホッピングの間で位相コヒーレンシが維持されるため、NCO をリセットする必要なしに、無限回の周波数ホッピングを実現できます。これを 図 7-31 (右) に示します。元の周波数 f1 に戻ると、NCO 位相は NCO の周波数が一度も変わらなかったように見えます。
ADC32RF72 無限位相コヒーレント NCO 周波数スイッチング図 7-31 無限位相コヒーレント NCO 周波数スイッチング

発信機は複素指数関数シーケンス ejωn (デフォルト) または e–jωn を生成します

ここで、周波数 (ω) は 48 ビット FCW により符号付き数値として指定されます

複素指数関数列に ADC からの実数入力を乗算し、目的のキャリアを fIN + fNCO に等しい周波数にミックスします。NCO 周波数は –FS/2 から +FS/2 の範囲で調整でき、符号付き 2 の補数として処理されます。

FCW の設定は、48 ビットのレジスタ値によって設定され、次のように計算されます:

式 3. NCO frequency (0 to + FS/2): NCO = fNCO × 248 / FS
式 4. NCO frequency (-FS/2 to 0): NCO = (fNCO + FS) × 248 / FS

ここで

  • NCO = FCW (10 進数値)
  • fNCO = 目標とする NCO 周波数 (MHz)
  • FS = ADC サンプリング レート (MSPS)