JAJSXN6 December   2025 TPS544B27W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作周波数と動作モード
      2. 6.3.2 出力電圧の設定
      3. 6.3.3 DC 負荷ライン
      4. 6.3.4 故障の管理
      5. 6.3.5 電流センスと正の過電流保護の各機能
      6. 6.3.6 負の過電流制限
      7. 6.3.7 ゼロ交差検出
      8. 6.3.8 過熱保護
      9. 6.3.9 PMBus® インターフェイス
        1. 6.3.9.1 PMBus® アドレスの設定
        2. 6.3.9.2 SMBus アラート応答アドレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 PMBus® コマンド NVM のデフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 PMBus® トランザクション タイプ
    2. 7.2 ブロック コマンドの文書化規則
    3. 7.3 PMBus コマンド
      1. 7.3.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 7.3.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 7.3.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4.      42
      5. 7.3.4  PASSKEY (アドレス = 0Eh)
      6. 7.3.5  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      7. 7.3.6  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      8.      46
      9. 7.3.7  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      10.      48
      11. 7.3.8  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      12. 7.3.9  SMBALERT_MASK (アドレス = 1Bh)
      13.      51
      14. 7.3.10 SMBALERT_MASK レジスタ
        1. 7.3.10.1  ALERT_MASK_BYTE (アドレス = 78h) [リセット = C8h]
        2. 7.3.10.2  ALERT_MASK_WORD (アドレス = 79h) [リセット = 0Dh]
        3. 7.3.10.3  ALERT_MASK_VOUT (アドレス = 7Ah) [リセット = XXh]
        4. 7.3.10.4  ALERT_MASK_IOUT (アドレス = 7Bh) [リセット = XFh]
        5. 7.3.10.5  ALERT_MASK_INPUT (アドレス = 7Ch) [リセット = XXh]
        6. 7.3.10.6  ALERT_MASK_TEMPERATURE (アドレス = 7Dh) [リセット = XFh]
        7. 7.3.10.7  ALERT_MASK_CML (アドレス = 7Eh) [リセット = XXh]
        8. 7.3.10.8  ALERT_MASK_OTHER (アドレス = 7Fh) [リセット = XFh]
        9. 7.3.10.9  ALERT_MASK_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h) [リセット = XXh]
        10. 7.3.10.10 ALERT_MASK_PULSE_CATCHER (アドレス = CEh) [リセット = FXh]
      15. 7.3.11 VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      16. 7.3.12 VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      17. 7.3.13 VOUT_TRIM (アドレス = 22h)
      18. 7.3.14 VOUT_MAX (アドレス = 24h)
      19.      67
      20. 7.3.15 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      21.      69
      22. 7.3.16 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      23.      71
      24. 7.3.17 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      25.      73
      26. 7.3.18 VOUT_DROOP (アドレス = 28h)
      27. 7.3.19 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      28.      76
      29. 7.3.20 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      30.      78
      31. 7.3.21 VIN_ON (アドレス = 35h)
      32.      80
      33. 7.3.22 VIN_OFF (アドレス = 36h)
      34.      82
      35. 7.3.23 VOUT_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 40h)
      36.      84
      37. 7.3.24 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      38. 7.3.25 VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)
      39.      87
      40. 7.3.26 VOUT_UV_WARN_LIMIT (アドレス = 43h)
      41.      89
      42. 7.3.27 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (アドレス = 44h)
      43.      91
      44. 7.3.28 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      45. 7.3.29 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      46.      94
      47. 7.3.30 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (アドレス = 47h)
      48. 7.3.31 IOUT_OC_WARN_LIMIT (アドレス = 4Ah)
      49. 7.3.32 OT_FAULT_LIMIT (アドレス = 4Fh)
      50.      98
      51. 7.3.33 OT_FAULT_RESPONSE (アドレス = 50h)
      52. 7.3.34 OT_WARN_LIMIT (アドレス = 51h)
      53.      101
      54. 7.3.35 VIN_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 55h)
      55.      103
      56. 7.3.36 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      57.      105
      58. 7.3.37 TON_RISE (アドレス = 61h)
      59. 7.3.38 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      60. 7.3.39 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      61. 7.3.40 PIN_OP_WARN_LIMIT (アドレス = 6Bh)
      62.      110
      63.      111
      64.      112
      65. 7.3.41 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      66. 7.3.42 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      67. 7.3.43 STATUS_VOUT (アドレス = 7Ah)
      68. 7.3.44 STATUS_IOUT (アドレス = 7Bh)
      69. 7.3.45 STATUS_INPUT (アドレス = 7Ch)
      70. 7.3.46 STATUS_TEMPERARY (アドレス = 7Dh)
      71. 7.3.47 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      72. 7.3.48 STATUS_OTHER (アドレス = 7Fh)
      73. 7.3.49 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      74. 7.3.50 READ_VIN (アドレス = 88h)
      75. 7.3.51 READ_IIN (アドレス = 89h)
      76. 7.3.52 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      77. 7.3.53 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      78. 7.3.54 READ_TEMPERATURE_1 (アドレス = 8Dh)
      79. 7.3.55 READ_PIN (アドレス = 97h)
      80. 7.3.56 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      81. 7.3.57 MFR_ID (アドレス = 99h)
      82. 7.3.58 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      83.      131
      84. 7.3.59 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      85. 7.3.60 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      86. 7.3.61 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      87.      135
      88. 7.3.62 EXTENDED_WRITE_PROTECT (アドレス = C7h)
      89. 7.3.63 NVM_PATCH_SPACE (アドレス = CDh)
      90. 7.3.64 CLOUD_OPTIONS (アドレス = CFh)
      91. 7.3.65 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D0h)
      92.      140
      93. 7.3.66 SVID_ADDR_CFG_USER (アドレス = D1h)
      94. 7.3.67 PMBUS_ADDR (アドレス = D2h)
      95. 7.3.68 IMON_CAL (アドレス = D4h)
      96. 7.3.69 COMP (アドレス = D5h)
      97.      145
      98. 7.3.70 VBOOT_DCLL (アドレス = D6h)
      99. 7.3.71 VBOOT_OFFSET_1 (アドレス = D7h)
      100. 7.3.72 IIN_CAL (アドレス = D8h)
      101. 7.3.73 SVID_IMAX (アドレス = DAh)
      102.      150
      103. 7.3.74 SVID_EXT_CAPABILITY_VIDOMAX (アドレス = DBh)
      104. 7.3.75 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      105. 7.3.76 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 インダクタの選択
        2. 8.2.3.2 入力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 VCC/VDRV バイパス コンデンサ
        5. 8.2.3.5 BOOT コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6 RSENSE の選択
        7. 8.2.3.7 I_IN_P と I_IN_M のコンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 VRRDY プルアップ抵抗の選択
        9. 8.2.3.9 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
        1. 8.2.4.1 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)

図 7-5 に WRITE_PROTECT を示し、表 7-6 で説明します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みバイト
読み取りトランザクション:読み出しバイト
データ形式: 符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライWRITE_PROTECT コマンドは、PMBus デバイスへの書き込み制御に使用します。このコマンドの目的は、意図しない変更を防止することです。このコマンドは、デバイスの設定や動作に対する意図的な変更および悪意のある変更に対する保護を提供するものではありません。サポートされているコマンドは、WRITE_PROTECT の設定に関係なくパラメータを読み取ることができますが、例外が 1 つあります。パラメータの読み取りにプロセス呼び出しまたは書き込みブロック / 読み取りプロセス呼び出しをブロックを使用するコマンドは、パラメータを読み取ることができません。これらのトランザクションの書き込み部分はブロックされ、パラメータが読み取れないようになります。データの有効性:指定されていない値を書き込むか、PROTECTION と PROTECTION_MFR の両方を同時に使用して書き込み保護を有効化しようとすると、無効なデータまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは STATUS_CML の IVD ビットに記載されているとおりに応答します。有効な値は、0x00、0x02、0x03、0x20、0x40、0x80 のみです。

図 7-5 WRITE_PROTECT
76543210
PROTECTION[2:0]予約済み予約済み予約済みPROTECTION_MFR[1:0]
R/W-XhR-0hR-0hR-0hR/W-0h
表 7-6 WRITE_PROTECT フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7:5PROTECTION[2:0]R/WXこのビット フィールドは、PMBus 標準書き込み保護レベルを設定します。
  • 0h = 書き込み保護なし。
  • 1h = WRITE_PROTECT、STORE_USER_ALL、OPERATION、ON_OFF_CONFIG、VOUT_COMMAND コマンド以外のすべての書き込みを無効化します。
  • 2h = WRITE_PROTECT、STORE_USER_ALL、OPERATION コマンド以外のすべての書き込みを無効化します。
  • 4h = WRITE_PROTECT および STORE_USER_ALL コマンド以外のすべての書き込みを無効化します。
4予約済みR0h
3予約済みR0h
2予約済みR0h
1:0PROTECTION_MFR[1:0]R/W0h
  • 0h = メーカー固有の書き込み保護はありません。
  • 2h = VOUT_COMMAND を除くすべての PMBus コマンドへの書き込みを無効化します (書き込みアクセスを復元するにはパワー サイクルが必要です)。
  • 3h = すべての PMBus コマンドへの書き込みを無効化します (書き込みアクセスを復元するにはパワー サイクルが必要です)。