JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
外付け抵抗で選択可能な PMBus アドレスの一覧については、表 6-6 も参照してください。PMB_ADDR ピン 23 と AGND との間に抵抗を接続することにより、メモリ マップ内で事前設定された PMBus アドレスが設定されます。このアプリケーションでは、 の抵抗によって 70h の PMBus アドレスが選択されます。