ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS544B27W

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, PMBus, Power good, Prebias startup, SVID, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (VBD) 33 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 20A、ピーク 35A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 35A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs ~ 25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)
  • PMBus 1.5 インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告
  • 入力電圧:4V~18V
  • 出力電圧:0.25V~5.5V
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電流:連続 20A、ピーク 35A
  • サイクル単位のバレー IOUT OCF 制限は最大 35A までプログラム可能
  • 入力電力監視 (PIN センス)
  • プログラム可能な DCM または FCCM 動作
  • スイッチング周波数:400kHz~2MHz
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能 (DC 負荷ライン)
  • ソフトスタート時間を 0.5ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.625mV/µs ~ 25mV/µs
  • VIN UVLO、VOUT OVF/UVF、OTF をプログラム可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の許容誤差
  • アナログ出力電流出力ピン (IMON)
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (VRRDY)

TPS544B27W デバイスは、高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジにより高速過度応答を実現します。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544B27W デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544B27W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS544B27W デバイスは、高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジにより高速過度応答を実現します。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として不揮発性メモリ (NVM) に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。

過電流フォルト (OCF)、VOUT 過電圧フォルト (OVF)、低電圧フォルト (UVF)、および過熱フォルトに対するフォルト管理およびステータス レポートがデバイスに用意されています。TPS544B27W デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、基板レベルのパワー マネージメント向けに、外付けセンシング抵抗による入力電源監視機能が搭載されています。

TPS544B27W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS544B27W 4V~ 18V 入力、 20A 降圧コンバータ、 PMBus® および遠隔測定機能 付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板

この評価基板 (EVM) は、標準的な type-A から mini-B USB への変換を行うケーブルを経由して、ホスト PC と、1 台または複数のターゲット デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB インターフェイス アダプタとホスト PC の間の通信は USB を経由するのに対し、USB インターフェイス アダプタとターゲット デバイスの間の通信は、I²C (inter-integrated circuit) と GPIO (汎用入出力) の一方または両方を経由します。このブリッジは、USB と I²C/GPIO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBD) 33 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ