JAJSXN6 December   2025 TPS544B27W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作周波数と動作モード
      2. 6.3.2 出力電圧の設定
      3. 6.3.3 DC 負荷ライン
      4. 6.3.4 故障の管理
      5. 6.3.5 電流センスと正の過電流保護の各機能
      6. 6.3.6 負の過電流制限
      7. 6.3.7 ゼロ交差検出
      8. 6.3.8 過熱保護
      9. 6.3.9 PMBus® インターフェイス
        1. 6.3.9.1 PMBus® アドレスの設定
        2. 6.3.9.2 SMBus アラート応答アドレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 PMBus® コマンド NVM のデフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 PMBus® トランザクション タイプ
    2. 7.2 ブロック コマンドの文書化規則
    3. 7.3 PMBus コマンド
      1. 7.3.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 7.3.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 7.3.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4.      42
      5. 7.3.4  PASSKEY (アドレス = 0Eh)
      6. 7.3.5  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      7. 7.3.6  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      8.      46
      9. 7.3.7  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      10.      48
      11. 7.3.8  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      12. 7.3.9  SMBALERT_MASK (アドレス = 1Bh)
      13.      51
      14. 7.3.10 SMBALERT_MASK レジスタ
        1. 7.3.10.1  ALERT_MASK_BYTE (アドレス = 78h) [リセット = C8h]
        2. 7.3.10.2  ALERT_MASK_WORD (アドレス = 79h) [リセット = 0Dh]
        3. 7.3.10.3  ALERT_MASK_VOUT (アドレス = 7Ah) [リセット = XXh]
        4. 7.3.10.4  ALERT_MASK_IOUT (アドレス = 7Bh) [リセット = XFh]
        5. 7.3.10.5  ALERT_MASK_INPUT (アドレス = 7Ch) [リセット = XXh]
        6. 7.3.10.6  ALERT_MASK_TEMPERATURE (アドレス = 7Dh) [リセット = XFh]
        7. 7.3.10.7  ALERT_MASK_CML (アドレス = 7Eh) [リセット = XXh]
        8. 7.3.10.8  ALERT_MASK_OTHER (アドレス = 7Fh) [リセット = XFh]
        9. 7.3.10.9  ALERT_MASK_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h) [リセット = XXh]
        10. 7.3.10.10 ALERT_MASK_PULSE_CATCHER (アドレス = CEh) [リセット = FXh]
      15. 7.3.11 VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      16. 7.3.12 VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      17. 7.3.13 VOUT_TRIM (アドレス = 22h)
      18. 7.3.14 VOUT_MAX (アドレス = 24h)
      19.      67
      20. 7.3.15 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      21.      69
      22. 7.3.16 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      23.      71
      24. 7.3.17 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      25.      73
      26. 7.3.18 VOUT_DROOP (アドレス = 28h)
      27. 7.3.19 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      28.      76
      29. 7.3.20 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      30.      78
      31. 7.3.21 VIN_ON (アドレス = 35h)
      32.      80
      33. 7.3.22 VIN_OFF (アドレス = 36h)
      34.      82
      35. 7.3.23 VOUT_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 40h)
      36.      84
      37. 7.3.24 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      38. 7.3.25 VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)
      39.      87
      40. 7.3.26 VOUT_UV_WARN_LIMIT (アドレス = 43h)
      41.      89
      42. 7.3.27 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (アドレス = 44h)
      43.      91
      44. 7.3.28 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      45. 7.3.29 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      46.      94
      47. 7.3.30 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (アドレス = 47h)
      48. 7.3.31 IOUT_OC_WARN_LIMIT (アドレス = 4Ah)
      49. 7.3.32 OT_FAULT_LIMIT (アドレス = 4Fh)
      50.      98
      51. 7.3.33 OT_FAULT_RESPONSE (アドレス = 50h)
      52. 7.3.34 OT_WARN_LIMIT (アドレス = 51h)
      53.      101
      54. 7.3.35 VIN_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 55h)
      55.      103
      56. 7.3.36 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      57.      105
      58. 7.3.37 TON_RISE (アドレス = 61h)
      59. 7.3.38 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      60. 7.3.39 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      61. 7.3.40 PIN_OP_WARN_LIMIT (アドレス = 6Bh)
      62.      110
      63.      111
      64.      112
      65. 7.3.41 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      66. 7.3.42 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      67. 7.3.43 STATUS_VOUT (アドレス = 7Ah)
      68. 7.3.44 STATUS_IOUT (アドレス = 7Bh)
      69. 7.3.45 STATUS_INPUT (アドレス = 7Ch)
      70. 7.3.46 STATUS_TEMPERARY (アドレス = 7Dh)
      71. 7.3.47 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      72. 7.3.48 STATUS_OTHER (アドレス = 7Fh)
      73. 7.3.49 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      74. 7.3.50 READ_VIN (アドレス = 88h)
      75. 7.3.51 READ_IIN (アドレス = 89h)
      76. 7.3.52 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      77. 7.3.53 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      78. 7.3.54 READ_TEMPERATURE_1 (アドレス = 8Dh)
      79. 7.3.55 READ_PIN (アドレス = 97h)
      80. 7.3.56 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      81. 7.3.57 MFR_ID (アドレス = 99h)
      82. 7.3.58 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      83.      131
      84. 7.3.59 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      85. 7.3.60 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      86. 7.3.61 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      87.      135
      88. 7.3.62 EXTENDED_WRITE_PROTECT (アドレス = C7h)
      89. 7.3.63 NVM_PATCH_SPACE (アドレス = CDh)
      90. 7.3.64 CLOUD_OPTIONS (アドレス = CFh)
      91. 7.3.65 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D0h)
      92.      140
      93. 7.3.66 SVID_ADDR_CFG_USER (アドレス = D1h)
      94. 7.3.67 PMBUS_ADDR (アドレス = D2h)
      95. 7.3.68 IMON_CAL (アドレス = D4h)
      96. 7.3.69 COMP (アドレス = D5h)
      97.      145
      98. 7.3.70 VBOOT_DCLL (アドレス = D6h)
      99. 7.3.71 VBOOT_OFFSET_1 (アドレス = D7h)
      100. 7.3.72 IIN_CAL (アドレス = D8h)
      101. 7.3.73 SVID_IMAX (アドレス = DAh)
      102.      150
      103. 7.3.74 SVID_EXT_CAPABILITY_VIDOMAX (アドレス = DBh)
      104. 7.3.75 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      105. 7.3.76 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 インダクタの選択
        2. 8.2.3.2 入力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 VCC/VDRV バイパス コンデンサ
        5. 8.2.3.5 BOOT コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6 RSENSE の選択
        7. 8.2.3.7 I_IN_P と I_IN_M のコンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 VRRDY プルアップ抵抗の選択
        9. 8.2.3.9 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
        1. 8.2.4.1 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

SVID_IMAX (アドレス = DAh)

図 7-79 に SVID_IMAX を示し、表 7-102 に、その説明を示します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みワード
読み取りトランザクション:読み出しワード
データ形式:符号なしバイナリ (2 バイト)
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ このレジスタには、ICC_MAX および入力電流センス構成のビットが含まれています。

図 7-79 SVID_IMAX
15141312111098
ICC_MAX[2:0]予約済みPEC_REQEN_AIMONSEL_ZC[1:0]
R/W-XhR/W-0hR/W-XhR/W-XhR/W-Xh
76543210
予約済み予約済み予約済み予約済み予約済みPIN_SENSE_RES[2:0]
R-0hR-0hR-0hR/W-XR-0hR/W-Xh
表 7-102 SVID_IMAX フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
15:13ICC_MAX[2:0]R/WXこれらのビットは、次の表に示すように、SVID レジスタ 21h の ICC_MAX 設定値と READ_IOUT の指数を設定します。さらに、これらのビットは内部遠隔測定ゲインを設定します。SVID インターフェイスを使用しない場合は、ICC_MAX ≥ 0b010 を使用することが推奨されます。
12予約済みR/W0h
11PEC_REQR/WXこのビットは、PEC バイトなしでデバイスがトランザクションを処理する方法を決定します。
  • 0h = PEC なしのコマンドを受け入れ、PEC が入力された場合は検証。
  • 1h = PEC なしのすべてのコマンドを無効な PEC として拒否。
10EN_AIMONR/WXこのビットは、PMB_ADDR/IMON ピンでアナログ IMON 出力機能を有効にします。
  • 0h = アナログ IMON 出力は無効
  • 1h = アナログ IMON 出力が有効。さらに、この機能を有効にするには、グランドへの PMB_ADDR 抵抗が 11.3kΩ 以上である必要があります。
9:8SEL_ZC[1:0]R/WXこのビット フィールドは、ゼロ交差のスレッショルドを選択します。
  • 0h = 1200mA で DCM に移行、1500mA で DCM を終了
  • 1h = 900mA で DCM に移行、1200mA で DCM を終了
  • 2h = 0mA で DCM に移行、300mA で DCM を終了
  • 3h = -300mA で DCM に移行、0mA で DCM を終了
7予約済みR0h
6予約済みR0h
5予約済みR0h
4予約済みR/WX
3予約済みR0h
2:0PIN_SENSE_RES[2:0]R/WXこれらのビットは、次の表に示すように、入力電流 / 電力の測定に使用される外部センス抵抗に基づいて設定します。