JAJSXN6 December   2025 TPS544B27W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 動作周波数と動作モード
      2. 6.3.2 出力電圧の設定
      3. 6.3.3 DC 負荷ライン
      4. 6.3.4 故障の管理
      5. 6.3.5 電流センスと正の過電流保護の各機能
      6. 6.3.6 負の過電流制限
      7. 6.3.7 ゼロ交差検出
      8. 6.3.8 過熱保護
      9. 6.3.9 PMBus® インターフェイス
        1. 6.3.9.1 PMBus® アドレスの設定
        2. 6.3.9.2 SMBus アラート応答アドレス
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 PMBus® コマンド NVM のデフォルト
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 PMBus® トランザクション タイプ
    2. 7.2 ブロック コマンドの文書化規則
    3. 7.3 PMBus コマンド
      1. 7.3.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 7.3.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 7.3.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4.      42
      5. 7.3.4  PASSKEY (アドレス = 0Eh)
      6. 7.3.5  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      7. 7.3.6  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      8.      46
      9. 7.3.7  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      10.      48
      11. 7.3.8  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      12. 7.3.9  SMBALERT_MASK (アドレス = 1Bh)
      13.      51
      14. 7.3.10 SMBALERT_MASK レジスタ
        1. 7.3.10.1  ALERT_MASK_BYTE (アドレス = 78h) [リセット = C8h]
        2. 7.3.10.2  ALERT_MASK_WORD (アドレス = 79h) [リセット = 0Dh]
        3. 7.3.10.3  ALERT_MASK_VOUT (アドレス = 7Ah) [リセット = XXh]
        4. 7.3.10.4  ALERT_MASK_IOUT (アドレス = 7Bh) [リセット = XFh]
        5. 7.3.10.5  ALERT_MASK_INPUT (アドレス = 7Ch) [リセット = XXh]
        6. 7.3.10.6  ALERT_MASK_TEMPERATURE (アドレス = 7Dh) [リセット = XFh]
        7. 7.3.10.7  ALERT_MASK_CML (アドレス = 7Eh) [リセット = XXh]
        8. 7.3.10.8  ALERT_MASK_OTHER (アドレス = 7Fh) [リセット = XFh]
        9. 7.3.10.9  ALERT_MASK_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h) [リセット = XXh]
        10. 7.3.10.10 ALERT_MASK_PULSE_CATCHER (アドレス = CEh) [リセット = FXh]
      15. 7.3.11 VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      16. 7.3.12 VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      17. 7.3.13 VOUT_TRIM (アドレス = 22h)
      18. 7.3.14 VOUT_MAX (アドレス = 24h)
      19.      67
      20. 7.3.15 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      21.      69
      22. 7.3.16 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      23.      71
      24. 7.3.17 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      25.      73
      26. 7.3.18 VOUT_DROOP (アドレス = 28h)
      27. 7.3.19 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      28.      76
      29. 7.3.20 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      30.      78
      31. 7.3.21 VIN_ON (アドレス = 35h)
      32.      80
      33. 7.3.22 VIN_OFF (アドレス = 36h)
      34.      82
      35. 7.3.23 VOUT_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 40h)
      36.      84
      37. 7.3.24 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      38. 7.3.25 VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)
      39.      87
      40. 7.3.26 VOUT_UV_WARN_LIMIT (アドレス = 43h)
      41.      89
      42. 7.3.27 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (アドレス = 44h)
      43.      91
      44. 7.3.28 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      45. 7.3.29 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      46.      94
      47. 7.3.30 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE (アドレス = 47h)
      48. 7.3.31 IOUT_OC_WARN_LIMIT (アドレス = 4Ah)
      49. 7.3.32 OT_FAULT_LIMIT (アドレス = 4Fh)
      50.      98
      51. 7.3.33 OT_FAULT_RESPONSE (アドレス = 50h)
      52. 7.3.34 OT_WARN_LIMIT (アドレス = 51h)
      53.      101
      54. 7.3.35 VIN_OV_FAULT_LIMIT (アドレス = 55h)
      55.      103
      56. 7.3.36 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      57.      105
      58. 7.3.37 TON_RISE (アドレス = 61h)
      59. 7.3.38 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      60. 7.3.39 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      61. 7.3.40 PIN_OP_WARN_LIMIT (アドレス = 6Bh)
      62.      110
      63.      111
      64.      112
      65. 7.3.41 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      66. 7.3.42 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      67. 7.3.43 STATUS_VOUT (アドレス = 7Ah)
      68. 7.3.44 STATUS_IOUT (アドレス = 7Bh)
      69. 7.3.45 STATUS_INPUT (アドレス = 7Ch)
      70. 7.3.46 STATUS_TEMPERARY (アドレス = 7Dh)
      71. 7.3.47 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      72. 7.3.48 STATUS_OTHER (アドレス = 7Fh)
      73. 7.3.49 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      74. 7.3.50 READ_VIN (アドレス = 88h)
      75. 7.3.51 READ_IIN (アドレス = 89h)
      76. 7.3.52 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      77. 7.3.53 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      78. 7.3.54 READ_TEMPERATURE_1 (アドレス = 8Dh)
      79. 7.3.55 READ_PIN (アドレス = 97h)
      80. 7.3.56 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      81. 7.3.57 MFR_ID (アドレス = 99h)
      82. 7.3.58 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      83.      131
      84. 7.3.59 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      85. 7.3.60 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      86. 7.3.61 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      87.      135
      88. 7.3.62 EXTENDED_WRITE_PROTECT (アドレス = C7h)
      89. 7.3.63 NVM_PATCH_SPACE (アドレス = CDh)
      90. 7.3.64 CLOUD_OPTIONS (アドレス = CFh)
      91. 7.3.65 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D0h)
      92.      140
      93. 7.3.66 SVID_ADDR_CFG_USER (アドレス = D1h)
      94. 7.3.67 PMBUS_ADDR (アドレス = D2h)
      95. 7.3.68 IMON_CAL (アドレス = D4h)
      96. 7.3.69 COMP (アドレス = D5h)
      97.      145
      98. 7.3.70 VBOOT_DCLL (アドレス = D6h)
      99. 7.3.71 VBOOT_OFFSET_1 (アドレス = D7h)
      100. 7.3.72 IIN_CAL (アドレス = D8h)
      101. 7.3.73 SVID_IMAX (アドレス = DAh)
      102.      150
      103. 7.3.74 SVID_EXT_CAPABILITY_VIDOMAX (アドレス = DBh)
      104. 7.3.75 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      105. 7.3.76 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 インダクタの選択
        2. 8.2.3.2 入力コンデンサの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 VCC/VDRV バイパス コンデンサ
        5. 8.2.3.5 BOOT コンデンサの選択
        6. 8.2.3.6 RSENSE の選択
        7. 8.2.3.7 I_IN_P と I_IN_M のコンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 VRRDY プルアップ抵抗の選択
        9. 8.2.3.9 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
        1. 8.2.4.1 熱性能
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

VOUT_OV_WARN_LIMIT (アドレス = 42h)

VOUT_OV_WARN_LIMIT を 図 7-31 に示し、表 7-43 で説明します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みワード
読み取りトランザクション:読み出しワード
データ形式:ULINEAR16、VOUT_MODE あたりの相対値 1.953m/LSB
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ VOUT_OV_WARN_LIMIT コマンドは、(VOSNS − GOSNS) ピンで検出される出力電圧のうち、出力過電圧警告を発生させる電圧値 (V 単位) を設定します。この値は、故障をトリガしないため、通常は VOUT_OV_FAULT_LIMIT よりも低く設定されます。VOUT_MODE[7] で VOUT のデータ形式が相対値に設定されているため、このコマンドで設定されるスレッショルドは、現在のコマンド出力電圧に対する乗算係数として適用されます。この機能は、ソフト スタート ランプが完了した後に有効になります。警告がトリガされると、デバイスは次の動作を実行します:

  • STATUS_BYTE の STS_MISC ビットを設定
  • STATUS_WORD の STS_VFW ビットを設定
  • STATUS_VOUT の OVW ビットを設定
データの有効性:読み取り専用ビット (VOUT_OV_WARN_LIMIT[15:11]) を変更しようとすると、無効なデータまたはサポートされていないデータ (ivd) とみなされ、デバイスは STATUS_CML の IVD ビットに記載されているとおりに応答します。

図 7-31 VOUT_OV_WARN_LIMIT
15141312111098
予約済み予約済み予約済み予約済み予約済みVOUT_OV_WARN_LIMIT[10:0]
R-0hR-0hR-0hR-0hR-0hR/W-XXh
76543210
VOUT_OV_WARN_LIMIT[10:0]
R/W-XXh
表 7-43 VOUT_OV_WARN_LIMIT フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
15予約済みR0h
14予約済みR0h
13予約済みR0h
12予約済みR0h
11予約済みR0h
10:0VOUT_OV_WARN_LIMIT[10:0]R/WXこれらのビットは、出力過電圧警告のスレッショルドを設定します。形式は VOUT_MODE に準拠します。使用可能な設定の詳細については、次の表を参照してください。