JAJSXN6 December 2025 TPS544B27W
PRODUCTION DATA
TPS544B27W は、高速過渡応答と出力キャパシタンスの低減を実現する D-CAP+ 制御トポロジを搭載した、高効率・高集積の同期整流型降圧コンバータです。D-CAP+ 制御トポロジには、アダプティブ電圧ポジショニング (AVP) を必要とするアプリケーションに適した、DC 負荷ライン (DCLL) とも呼ばれるプログラマブルなドループ補償が含まれています。
デバイスは、PMBus インターフェイスを介したプログラミングによって高度に構成でき、プログラミングしたパラメータは新しいデフォルト値として EEPROM に保存できます。これにより、外部コンポーネント数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに適した設計になっています。過電流、過電圧、低電圧、過熱の各保護機能がデバイスに内蔵されており、いずれもプログラムマブルです。TPS544B27W デバイスには、出力電圧、出力電流、デバイス温度、入力電圧を含む、遠隔測定機能がフルセットで備わっています。オプションで、外付け抵抗を介した検出による入力電流および入力電力の遠隔測定も提供できます。